L'industrie des procédés 4.0

Modernisation et numérisation des installations de processus

Moderniser les installations de processus

Nous vous accompagnons sur le chemin vers les installations numériques modernes.

Découvrez ici un plan en trois étapes qui vous permettra d'obtenir une installation moderne numérisée. Ce programme inclut la modernisation de la communication et l'optimisation des procédures de maintenance, pour réduire les arrêts de production imprévus. Dans ces installations, les contrôles et la rédaction de la documentation sont dématérialisés.

Étape 1 : rénovation des systèmes de contrôle

Migration des installations  

Migration des installations

Dans un premier temps, les exploitants doivent analyser l'état actuel de leurs installations. Quel est l'âge des systèmes de commande et des techniques de mesure et de régulation ? La réponse amène à se poser la question sur le moment adéquat pour une migration.

Découvrez comment les experts des technologies de l'automatisation peuvent vous assister lors de la rénovation de vos sites. Un état des lieux et des conseils précis vous garantiront des périodes d'immobilisation minimales.

Étape 2 : sans papier vers la maintenance 4.0

Couverture WLAN industrielle  

Créer des infrastructures intelligentes grâce à la couverture WLAN industrielle

Une fois que les exploitants ont modernisé leurs systèmes de contrôle et de technologie MCR, il est temps de passer à l'étape suivante : la modernisation sur le terrain.

À ce stade, le mélange du repérage intelligent de l'installation et de la couverture WLAN industrielle forme la base de l'implémentation progressive des procédures de maintenance efficaces.

Étape 3 : coupler mesures et intelligence artificielle

Maintenance préventive des installations  

Détecter à temps les pannes éventuelles grâce à la maintenance préventive

Si, en tant qu'exploitant, vous pouvez détecter de façon précoce, grâce à la collecte de données de mesures, les pannes éventuelles, vous serez en mesure de planifier à temps leur résolution et les périodes d'immobilisation inhérentes. Au besoin, vous pouvez même les reporter à plus tard.

L'intégration de services Web génère facilement et en toute sécurité une valeur ajoutée notable. Découvrez comment.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820