Communiquer avec des machines dans le monde entier Afin d'éviter des interventions de service coûteuses sur place, l'utilisation des machines à un niveau international rend la communication fiable d'une importance capitale. Les concepts de production modernes reposent sur l'échange de données entre différents processus de fabrication et machines. Pour permettre une communication intégrée entre la zone de bureau et le niveau de production, l'Industrial Ethernet joue ici un rôle important en tant que norme de communication rapide.

Une tablette vous indique l'état d'une machine par la signalisation à distance

Présentation de la communication avec des machines dans le monde entier

Image Map interactive : la communication avec les machines dans le monde entier
Mise en réseau des machines dans le monde entier
Mettez vos machines en réseau les unes avec les autres dans le monde entier. Cela vous permet d'enregistrer et d'échanger des données de production quel que soit le lieu. Vous disposez ainsi d'un aperçu global des données de production telles que l'état des machines et l'utilisation des capacités, ce qui vous permet d'optimiser vos capacités de production.
Mise en réseau des machines dans le monde entier
Échange de données sûr
Protégez vos machines et votre réseau contre tout accès non autorisé de personnes ou de logiciels malveillants. Cela permet d'éviter les pannes de machine, le sabotage ou la perte de données, qui peuvent causer des dommages économiques importants.
Échange de données sûr
Service à distance
Réduisez les temps d'arrêt coûteux grâce au service à distance et augmentez la disponibilité de vos machines. Économisez sur les interventions de service dans le monde entier car les machines et les installations distantes peuvent être entretenues et réinitialisées à distance. En outre, vous pouvez facilement planifier et effectuer des cycles de maintenance et de réparation via la télémaintenance.
Service à distance
Optimisation du développement basée sur les données
Obtenez des informations précieuses sur le fonctionnement, l'utilisation et les perturbations tout au long du cycle de vie de la machine. Utilisez ces données pour optimiser vos machines et pour favoriser le développement de nouvelles machines.
Optimisation du développement basée sur les données