Les switchs IP67 accélèrent la mise en service des installations de montage et de test Les switchs IP67 mettent en réseau les différents postes de travail dans la construction mécanique.

Installation de la KMS Automation

Les installations de montage et de test de l'étanchéité de KMS Automation GmbH utilisées dans l'industrie automobile sont conçues spécifiquement selon l'utilisation. Les switchs IP67 mettent en réseau les différents postes de travail au sein des installations de KMS Automation GmbH. Les switchs compacts avec des goulottes facilement accessibles permettent de raccorder rapidement les stations avec le réseau Ethernet.

Siège de KMS Automation GmbH à Schramberg-Waldmössingen

KMS Automation GmbH développe et fabrique des installations de montage et de test d'étanchéité

L'entreprise KMS Automation GmbH développe et fabrique notamment des installations de montage et de test de l'étanchéité étant conçues sur mesure avec des composants utilisés dans l'industrie automobile et leurs sous-traitants. Cette entreprise familiale emploie actuellement 60 salariés.

Poste de travail chez KMS Automation GmbH avec switch IP67 décentralisé

Le réseau Ethernet comme base de la communication du concept de fabrication modulaire

En fonction de leur type, les composants en fonte passent par plusieurs étapes de travail, au cours desquelles ils sont montés, contrôlés et recontrôlés. Le contrôle de l'étanchéité est dans ce contexte particulièrement important. Le défi consiste ici à contrôler des composants n'étant pas encore montés de façon définitive et disposant de plusieurs orifices. Pour effectuer un test d'étanchéité au niveau de la pièce, les pièces doivent être serrées de manière optimale dans la station, en s'assurant que la géométrie correspondante est respectée. Puis, elles sont soumises à une pression d'essai fournie par un système de contrôle de l'étanchéité, qui vérifie si la pression tient.

Pour intégrer divers composants technologiques tels que des commandes de tournevis, des capteurs de caméra, des systèmes de mesure force-distance et des panneaux de commande dans les postes de travail individuels, KMS Automation utilise un réseau Ethernet industriel. Ce standard forme également la base de la communication du concept de fabrication modulaire.

Les switchs M12 de Phoenix Contact simplifient la connexion Ethernet de nos composants. De plus, le fait de pouvoir raccorder les postes de travail de façon flexible rend la mise en service plus rapide chez les clients finaux.

Daniel Infantone - KMS Automation, Responsable installation électrique
Daniel Infantone, responsable installation électrique chez KMS Automation
Switch non manageable avec cinq ports Ethernet avec une protection contre les projections d'eau

Les switchs IP67 sont montés directement sur les chariots des postes de travail

Pour que les composants techniques puissent être directement et facilement raccordés au réseau, les switchs IP67 sont directement montés sur les chariots des postes de travail. Les appareils disposent de cinq ports Ethernet dans une version M12 (codée D) pour protéger contre les projections d'eau. Des câbles prééquipés permettent le raccordement sur place des composants Ethernet dans le poste de travail. Les switchs sont alimentés par un connecteur d'alimentation M12 qui leur fournit 24 V DC à partir de la base du poste de travail. Du fait de son design compact, le FL Switch 1605 M12 prend peu de place et offre également des sorties de câbles facilement accessibles. De plus, il est fixé à l'aide de deux vis M6 sur le chariot. La disposition spatiale des postes de travail individuels ne peut généralement être spécifiée que dans une mesure limitée. Grâce aux connecteurs M12, les interfaces sont directement accessibles entre les postes de travail.
Même lorsque KMS Automation doit exploiter les installations en fonction des besoins spécifiques de ses clients, l'entreprise cherche pour des raisons d'efficacité à recourir au maximum à une technique standardisée. C'est pourquoi le constructeur de machines se concentre sur l'utilisation de composants et de concepts pouvant être combinés et utilisés de façon rapide et variée. Que ce soit pour la mise en réseau Ethernet ou pour le raccordement des capteurs et actionneurs dans les postes de travail, ce sont toujours des câbles prééquipés qui sont utilisés. Les niveaux E/S sont reliés par des connecteurs M12 aux boîtiers de capteur et d'actionneur SACB au niveau du poste de travail. La base de chaque poste de travail renferme l'armoire électrique nécessaire, ce qui permet de ne pas avoir d'armoire séparée.
Les switchs de la série SFN, qui sont installés à côté de l'automate sur le profilé, sont utilisés pour raccorder le réseau Ethernet dans la base.

Présentation des produits : gamme de switchs

Vous recherchez le switch ethernet adapté à votre réseau ?

Vous recherchez le switch adapté pour l'automatisation de votre réseau ? Vous trouverez ici notre vaste gamme de switchs manageables et non manageables dans différentes classes de protection.