Technologies

La compétence en matière de connectique

La compétence en matière de connectique

Raccordement sécurisé de conducteur, équipement automatisé de circuit imprimé ou transmission de données sécurisée : les technologies actuelles et futures constituent notre quotidien.

Équipement d'un circuit imprimé  

Longue expérience dans les nouvelles technologies

Qu'il s'agisse d'un raccordement sécurisé sur site du conducteur, de l'équipement automatisé de circuits imprimés dans le cadre d'un processus THR, ou de la transmission sécurisée de données par FO ou cuivre, notre longue expérience dans ces domaines nous permet de vous proposer une offre extraordinairement diverse de technologies.

  • Raccordement du conducteur
  • Technique de branchement
  • Boîtier
  • Montage pour C.I.
  • Technique de transmission

De plus, de nombreux domaines d'utilisation requièrent des matériaux aux propriétés spéciales capables de résister à des influences défavorables comme la chaleur, le froid, les rayons UV ou les vibrations. Nos tests intensifs effectués en laboratoire et nos compétences élevées en matière de matériaux et de fabrication nous permettent de garantir ces caractéristiques.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820