Boîtiers électroniques pour commandes de lumières et gestion technique centralisée

Boîtiers électroniques pour commandes de lumières et gestion technique centralisée

Diversité de boîtiers

Fonctionnels, flexibles et conformes aux normes : les boîtiers électroniques de Phoenix Contact conviennent idéalement à la gestion technique centralisée.

Pour vos appareils dédiés aux techniques d'éclairage, bénéficiez de la gamme variée de boîtiers de Phoenix Contact. Les boîtiers BC conçus suivant la norme DIN 43880 pour les coffrets d'installation sauront vous convaincre par leur design contemporain et le connecteur de bus en option. Les boîtiers de base EH, destinés aux applications universelles, offrent un remarquable rapport prix-performance et conviennent tant pour le montage sur profilé que pour le montage direct sur cloison.

Avantages

  • Une flexibilité maximale grâce au libre choix de la connectique pour C.I. et aux différentes largeurs utiles
  • L'orientation du circuit imprimé dans plusieurs dimensions permet une liberté de conception des appareils
  • Adaptation parfaite aux exigences des appareils grâce aux différents modèles de flasques
  • Économiser du temps grâce à un montage plus simple et plus rapide

Systèmes de boîtiers destinés aux coffrets d'installation et montage mural en option

Trouvez rapidement votre solution

Sous le lien suivant, vous trouverez tous les boîtiers électroniques destinés aux commandes de lumière et à la gestion technique centralisée.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820