Domaines d'utilisation

Domaines dutilisation

Parafoudre basse tension

Solutions pour toutes les applications

Retour Parafoudres basse tension

Catégories

  • Bâtiment résidentiel
    Bâtiment résidentiel

    Veuillez entrer un texte bref pour l'info-bulle de navigation lorsque la page précédente est une sous-page.

  • Infrastructure hautement disponible
    Infrastructure hautement disponible

    Les infrastructures critiques et les installations sensibles restent hautement disponibles grâce au parafoudre basse tension.

Dans toutes les circonstances - que ce soit au niveau personnel ou professionnel - nous rencontrons de plus en plus une technique plus moderne, encore plus sensible et exposée aux surtensions. Pour être protégés en cas de coup de foudre ou même lors des manœuvres de couplage du réseau, les bâtiments et les appareils doivent être sécurisés par des fusibles. Les normes se concentrent également davantage sur les parafoudres basse tension, qui doivent répondre à de plus en plus d'exigences.

Afin de vous proposer dans les différentes applications des exemples adaptés concernant les paratonnerres et les parafoudres basse tension, ce domaine est complété régulièrement par d'autres exemples d'utilisation.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Parafoudre basse tension en stations de charge

Nous avons testé ce qui se passe dans une Wallbox en cas de surtension.