Éclateurs
Les éclateurs sont au cœur de nos parafoudres de type 1. Ils permettent d'évacuer vers la terre, en une fraction de seconde, les énergies élevées et les courants de choc générés par les impacts de foudre. Afin de vous offrir une protection optimale pour vos installations, notre équipe de développement travaille sans cesse à de nouvelles solutions encore plus performantes.
Robustesse et endurance en parfait équilibre
Découvrez ici en détail la technologie de notre nouvel éclateur multi-carbone déclenché et l'histoire de nos éclateurs.
Pas de vieillissement, même en cas d'impulsions multiples
Performance particulièrement élevée sur une largeur de seulement 1 graduation par pôle
Absorption d'énergie plus de deux fois supérieure aux exigences normatives
Temps de réponse rapide et faible tension résiduelle, très bonne protection de l'installation électrique
Pas de déclenchement du fusible en amont, que ce soit lors d'événements de surtension de petite ou de grande ampleur
Le développement de l'éclateur multi-carbone déclenché a fait battre plus fort mon cœur d'ingénieur. Je suis heureux que nous puissions poser un nouveau jalon pour la disponibilité de vos installations grâce à cette technologie.
Dr Gernot Finis, directeur de la division System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Structure du nouvel éclateur avec technologie multi-carbone déclenchée
Technologie d'éclateur multi-carbone déclenché
Robustesse et endurance en parfait équilibre
Le nouvel éclateur multi-carbone déclenché dépasse largement les normes actuelles du marché. Grâce à la nouvelle technologie, tous les courants de foudre sont maîtrisés de manière équivalente, sans influencer les appareils voisins. Même les énergies élevées de plusieurs séquences d'impulsions en peu de temps sont dissipées en toute sécurité. L'éclateur multi-carbone déclenché est synonyme de protection fiable et durable contre les courants de foudre et les surtensions de toutes sortes.
Qu'est-ce qui rend la technologie d'éclateur multi-carbone déclenché si spéciale ?
Le nouvel éclateur multi-carbone utilise des matériaux particulièrement robustes. L'énergie à dissiper est idéalement répartie sur l'ensemble de l'espace de montage. De ce fait, elle ne montre aucun signe de vieillissement, même après de multiples sollicitations dépassant les exigences normatives.
Le FLT-MB-T1... est le premier parafoudre équipé de l'éclateur multi-carbone déclenché. Cette technologie permet une largeur de seulement 72 mm. L'équipement de protection est ainsi deux fois plus petit que le FLT-SEC-P-T1... comparable, avec des performances similaires. Cela permet une installation moins encombrante et plus flexible.
Les constructions situées dans des endroits exposés, comme les installations de télécommunication ou d'énergie éolienne, sont nettement plus souvent touchées par la foudre que les autres bâtiments. Sur la durée de fonctionnement, cela entraîne une charge énergétique nettement plus élevée. Les parafoudres dotés de la nouvelle technologie multicarbone peuvent dissiper plus du double de l'énergie requise par la norme CEI 61643-11 et répondent ainsi aux directives correspondantes.
Après la dissipation d'un événement de surtension, des courants de court-circuit peuvent apparaître à l'intérieur de l'installation. La nouvelle technologie multi-carbone supprime ces courants de court-circuit très rapidement et efficacement, de sorte que même les petits fusibles ne sautent pas et votre installation reste toujours disponible.
L'éclateur possède un temps de réponse très rapide et une faible courbe de la tension résiduelle. Comparé aux parafoudres à base de varistances, la charge sur le terminal est considérablement réduite, ce qui améliore considérablement l'effet de protection pour l'ensemble de l'installation.
Livre blanc
Éclateur multi-carbone déclenché
Découvrez notre technologie innovante d'éclateur multi-carbone déclenché. Découvrez comment cette technologie offre une protection optimale contre les courants de foudre et les surtensions et peut être utilisée de manière flexible dans vos applications.
Apprenez-en davantage sur nos nouveaux éclateurs multi-carbone déclenchés dans cette animation. Quelle est la différence de fonctionnement ? Quels sont les principaux avantages ? En bref, l'animation donne un aperçu de notre nouvelle technologie d'éclateur.
Courbes de tension résiduelle de différentes technologies dans les parafoudres
Impulsion de tension de choc
Une impulsion de tension de choc permet de tester la résistance d'isolement d'un terminal. Cet exemple montre l'impulsion dans le cas d'un appareil de la catégorie de surtension II.
Courbe de tension résiduelle de l'éclateur multi-carbone déclenché
La courbe montre la tension à laquelle un parafoudre avec éclateur multi-carbone déclenché limite la surtension. La tension résiduelle est déjà inférieure à celle de la varistance après quelques µs et toujours inférieure à la résistance d'isolement du terminal (impulsion de tension de choc + tension de service).
Courbe de la tension résiduelle de la varistance
La courbe montre la tension à laquelle un parafoudre à varistances limite la surtension. La tension résiduelle ne revient à la tension de service qu'à la fin de l'événement.
Tension de service
La zone grisée indique l'amplitude de la tension de service dans un réseau d'alimentation de 230 V.
L'évolution de nos éclateurs
Parafoudre combiné FLT-SPP... avec éclateur multi-carbone déclenché
FLASHTRAB SPP – parafoudres combinés de type 1+2+3
Parafoudres basses tension avec éclateur multi-carbone déclenché
Les parasurtenseurs et parafoudres FLT-SPP et FLT-MB utilisent l'éclateur multi-carbone déclenché. Cette technologie est particulièrement performante. Elle traite de manière fiable même les impulsions de foudre extrêmement élevées et rapprochées, ce que l'on appelle la capacité multi-impulsions. L'éclateur fonctionne sans courant de suivi du réseau. Les courants de court-circuit après le processus de dérivation sont empêchés, ce qui permet de maintenir la disponibilité de l'installation. Grâce à des niveaux de protection bas et à une courbe de tension résiduelle faible, les appareils en aval sont nettement moins sollicités, ce qui offre une protection nettement meilleure, en particulier par rapport aux parafoudres à varistances. Outre les exigences relatives aux parasurtenseurs de type 1, ils répondent également aux spécifications des parafoudres de types 2 et 3.