Raccordement vissé

Raccordement vissé

Universel et sans entretien

Pour de larges surfaces de contact et des forces de contact maximales.

Retour Modes de raccordement

Catégories

  • Raccordement vissé frontal
    Raccordement vissé frontal

    Encombrement réduit et facilité d'utilisation - la connectique en façade avec étrier de serrage permet le guidage de conducteurs et l'actionnement de la vis de serrage depuis une direction.

Avantages

  • Le raccordement vissé : éprouvé et reconnu dans le monde entier
  • Gain de temps et d'espace avec le raccordement multiconducteurs
  • Sans aucun entretien et résistant aux vibrations grâce au principe de Reakdyn ou aux éléments à ressort
  • Qualité élevée de contact et forces d'ouverture efficaces grâce à l'utilisation de matériaux de grande qualité
  • Raccordement de conducteurs en section nominale avec ou sans embout grâce à un espace maximal de raccordement

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820