Présentation du système

Présentation du système

Une seule et même source

Une vaste gamme de produits propose des matériels et logiciels éprouvés et certifiés dédiés à la technologie PROFINET.

Retour PROFINET

Catégories

  • Commandes et logiciels

    Phoenix Contact propose, pour le système de bus de terrain PROFINET, une grande variété de commandes performantes et de logiciels adaptés.

  • Systèmes d'E/S

    Phoenix Contact propose, pour le système de bus de terrain PROFINET, différents systèmes E/S performants et robustes.

  • Composants technologiques

    Phoenix Contact propose des composants technologiques éprouvés dans la pratique, conçus pour intégrer PROFINET dans vos appareils et solutions d'automatisation.

  • Switches et serveurs proxy

    Avec les switches, les passerelles et les serveurs proxy, Phoenix Contact propose des composants réseau pour votre système PROFINET.

  • Connecteurs et câbles

    Phoenix Contact vous propose un large choix de composants réseau passifs pour votre application PROFINET.

  • PROFINET et le Cloud

    Le système Cloud pour PROFINET est un nouveau type de communication entre les appareils PROFINET.

Phoenix Contact propose une gamme de produits unique pour PROFINET, depuis le câblage jusqu'à l'automate en passant par l'infrastructure. Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres et s'intègrent de manière optimale via le standard PROFINET dans d'autres plates-formes de commande.

Kit de démarrage PROFINET

Vous souhaitez tester par vous-même la fiabilité du fonctionnement, le maniement simple et les performances élevées de PROFINET dans une petite application ? Aucun problème. Phoenix Contact vous propose le nouveau kit de démarrage PROFINET, un système avec tous les composants nécessaires pour réaliser une application de test.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements