Switches et serveurs proxy

Les caractéristiques-système spécifiques de PROFINET sont largement influencées par la technique réseau utilisée. Pour cette raison, nos composants réseau constituent la base idéale pour système PROFINET.

Le switch comme appareil PROFINET

Réseau PROFINET avec switch comme appareil  

Le switch envoie des alarmes PROFINET directement à la commande

Les switches sont de plus en plus importants dans les réseaux d'automatisation basés sur Ethernet, car ils constituent un élément de la solution d'automatisation. De la même façon qu'un switch intégré dans l'appareil E/S, un switch autonome dispose d'informations sur les défauts du réseau et doit pouvoir les envoyer à la commande.

Le moyen le plus facile d'envoyer ces informations de diagnostic à la commande est via les alarmes PROFINET. Le switch est alors un appareil PROFINET ; il reçoit un nom d'appareil et peut, en cas de diagnostic, communiquer directement avec la commande. En revanche, si un switch dans une solution d'automatisation doit plutôt s'intégrer dans le réseau IT supérieur, il peut être utilisé de la même façon en mode Ethernet.

Passerelles et serveurs proxy

Les passerelles et les serveurs proxy assurent le couplage des systèmes de bus de terrain tels qu'Interbus et de Profibus à PROFINET. Il est ainsi possible d'obtenir un flux d'informations ininterrompu et de simplifier le raccordement des îlots de bus de terrain ainsi que la migration de toutes les pièces de l'installation dans l'environnement PROFINET sans programmation fastidieuse supplémentaire.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820