Centre de compétence Phoenix Contact

Centre de compétence Phoenix Contact

Service professionnel

Nous vous offrons une vaste assistance pour la réalisation de votre application PROFINET.

Quelle que soit la tâche pour laquelle vous recherchez une solution PROFINET, nos spécialistes mettent tout leur savoir-faire à votre service pour répondre à toutes vos questions. Le centre de compétence PROFINET accrédité de Phoenix Contact vous assiste, indépendamment du fabricant, du développement à la modernisation de votre installation, depuis les composants individuels jusqu'au système complet.

Les spécialistes rassemblent leurs compétences

Certificat Centre de compétences PROFINET  

Assistance experte du Centre de compétence accrédité PROFINET

Pour une assistance optimale, le Centre de compétence est à votre disposition avec le savoir-faire suivant :

  • Phoenix Contact Software, fournisseur de technologies
  • Phoenix Contact, spécialiste de la technique d'automatisation
  • Phoenix Testlab, laboratoire d'essais indépendant et institut de certification

Le Centre de compétence Phoenix Contact est accrédité par l'organisation des utilisateurs Profibus en tant que Centre de compétence PROFINET (PICC).

Assistance étendue pendant l'ensemble du cycle de vie

Les constructeurs d'appareils ainsi que les fournisseurs et utilisateurs de solutions d'automatisation peuvent avoir accès à nos services pendant chaque phase du cycle de vie des appareils, composants et systèmes.

Le Centre de compétence Phoenix Contact est un véritable partenaire de services depuis la première conception du composant jusqu'à la modernisation d'une installation existante. De cette manière, vous bénéficiez, pour la conception et l'application, de l'expérience d'un constructeur leader dans l'automatisation.

Développement

Phoenix Contact ,Software assiste les fabricants d'appareils et fournisseurs de solutions PROFINET au cours de la phase de développement, à l'aide de produits et services spéciaux. Les différents types d'appareils PROFINET disposent de composants technologiques correspondants.

L'intégration ou le portage sont réalisés en fonction de vos besoins. En l'occurrence, il est même possible d'apporter des adaptations ou des extensions propres au client.

Certification et test de conformité

Phoenix Testlab

Prestataire indépendant d'essais et de certification

Phoenix Testlab réalise les tests de certification pour les produits finis destinés à la fabrication en série ainsi que les tests accompagnant le développement. Ce dernier point permet de détecter les éventuels problèmes de l'appareil de manière anticipée et de les régler lors de la phase de développement.

Le concepteur d'appareils décide quelles fonctionnalités doivent être testées et à quel moment. Une fois les tests terminés avec succès, le client reçoit un compte-rendu de test officiel lui permettant de solliciter un certificat auprès de l'organisation des utilisateurs PROFINET (PNO) pour son appareil. La PNO établit des certificats de trois ans pour ces appareils.

Service utilisateur

Par le biais de ses services, Phoenix Contact se concentre sur l'utilisation orientée solution des produits PROFINET. Dans ce contexte, les points suivants doivent être pris en compte :

  • Configuration
  • Mise en service
  • Service
  • moderniser les installations
  • Formations

Le Centre de compétence Phoenix Contact est l'un des trois centres de formation internationaux d'Allemagne, ce qui signifie qu'il forme des installateurs et ingénieurs PROFINET certifiés.

Par ailleurs, nous pouvons vous accréditer en tant que centre de formation PROFINET. Cela vous permettrait d'employer des formateurs certifiés pour la formation autonome de vos ingénieurs et techniciens de service.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements