Profils PROFINET

Les profils PROFINET règlent le comportement des appareils et des systèmes d'automatisation concernant les caractéristiques de sécurité fonctionnelle, la technique d'entraînement et la gestion de l'énergie. Les profils sont conçus dans des groupes de travail de PROFIBUS et PROFINET International (PI) pour garantir l'ouverture, l'interopérabilité et l'interchangeabilité des appareils.

PROFIsafe

PROFIsafe, le profil de communication sécurisé pour PROFINET

Description
PROFIsafe est un profil de communication sécurisé et certifié, dédié aux applications de la sécurité fonctionnelle basée sur PROFIBUS et PROFINET. PROFIsafe décrit une communication sécurisée des données avec pour objectif, une fonctionnalité accrue dans les applications de sécurité fonctionnelle.

Dans le même temps, les coûts d'installation se voient réduits et une interopérabilité et interchangeabilité maximales des appareils avec des fonctions de sécurité sont possibles.


Application
PROFIsafe est conçu de telle sorte qu'on utilise une infrastructure réseau PROFINET standard pour la transmission sécurisée des données. Il est ainsi possible de faire coexister une circulation sécurisée et non sécurisée des données. Cela simplifie la mise en place des installations et réduit les coûts. Une transmission des données via WLAN est également possible.

Le protocole PROFIsafe peut être utilisé pour des applications de sécurité jusqu'à SIL3 suivant CEI 61508 et/ou CEI 62061, catégorie de sécurité 4 suivant EN 954-1 ou PL e suivant ISO 13849-1.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, le profil d'appareils pour entraînements

Description
PROFIdrive est le profil standard modulaire dédié à la technique d'entraînement sur PROFIBUS et PROFINET. Il décrit les propriétés obligatoires des entraînements et des codeurs avec pour objectif l'interopérabilité et l'interchangeabilité des appareils au sein des applications PROFIBUS et PROFINET.

PROFIdrive définit six classes d'applications des entraînements, destinées à quasiment toutes les exigences de l'automatisation d'entraînements. Cela permet de garantir un couplage simple et complet des entraînements dans toutes les applications d'automatisation.

Classes d'applications PROFIdrive
En raison de ses vastes possibilités d'applications, PROFIdrive possède six classes d'applications définies et réparties par contenus fonctionnels. Sachant qu'un appareil d'entraînement peut être compatible avec une ou plusieurs classes.

  • Classe d'application 1
    Entraînement standard avec régulation de la vitesse de rotation, par ex. convertisseur de fréquence
  • Classe d'application 2
    Comme l'application 1, néanmoins avec une fonctionnalité étendue (fonctions technologiques)
  • Classe d'application 3
    Servomoteur avec vitesse de rotation, régulation de position et générateur de profil, par ex. entraînement de positionnement mono-axe
  • Classe d'application 4/5
    Servomoteur's pour guidage central du mouvement, avec plusieurs axes (Motion Control, Computerized Numerical Control, Robotique)
  • Classe d'application 6
    Servomoteurs pour automatisation décentralisée (transmission électronique, cames)

Les classes d'application 1 à 3 peuvent être mises en œuvre avec PROFINET RT. A partir de la classe d'application 4, une transmission des données isochrone avec PROFINET IRT est obligatoirement nécessaire.

Multi Profile Drive
En raison des exigences étendues au niveau des applications, les appareils d'entraînement modernes doivent ajouter à leurs fonctions classiques d'entraînement, de nouvelles fonctions comme la technique de sécurité et la gestion de l'énergie. Ils deviennent ainsi une plate-forme destinée aux fonctions d'automatisation liées à l'entraînement. Par conséquent, les profils généraux PROFIsafe et PROFIenergy seront implémentés dans les appareils d'entraînement pour pouvoir répondre à ces exigences.

PROFIenergy

PROFIenergy

Description
PROFIenergy est un profil d'appareil conçu pour des applications du domaine de la gestion d'énergie dans les installations de production.

En s'appuyant sur PROFINET, PROFIenergy met à disposition une interface d'appareil permettant de commander, via PROFINET, la consommation d'énergie des machines et des installations à l'aide de systèmes supérieurs. L'accent principal est mis sur le potentiel d'économie d'énergie pendant les pauses et les phases sans production.

Contexte
A l'origine de PROFIenergy, il y a l'initiative de l'AIDA (Automatisierungsinitiative Deutscher Automobilhersteller, initiative des constructeurs automobiles allemands en faveur de l'automatisation) au sein de laquelle ce sont regroupées des sociétés comme Audi, BMW, Mercedes, Porsche et VW. Le groupe de travail nouvellement créé dans l'association des utilisateurs PROFINET (PNO), a publié fin 2009, la spécification PROFIenergy. PROFIenergy va être de plus en plus mise en place dans les appareils d'automatisation modernes.

Application
PROFIenergy utilise les services acycliques de PROFINET pour la transmission des commandes normalisées, qui ont été adaptées sur mesure aux cas d'applications suivants :

  • Petites pauses
  • Pauses prolongées
  • Pauses non planifiées
  • Mesure et visualisation de la consommation d'énergie

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820