Bluetooth

Transmission rapide et simple de données de commande dans des conditions difficiles

Logo Bluetooth

Bluetooth est une technologie sans fil, notamment connue dans le domaine des accessoires sans fil pour ordinateur et téléphonie mobile. Mais la technologie Bluetooth offre des caractéristiques remarquables semblables à celles nécessaires à une utilisation dans des réseaux industriels d'automatisation.

Pour cette raison, la technologie Bluetooth s'est imposée comme la solution de communication dans le secteur de la construction de machines et d'installations. Elle est remarquablement adaptée à la transmission de données Ethernet et PROFINET ou de signaux E/S vers des parties de machines en mouvement ou en rotation. La technologie Bluetooth est basée sur la norme internationale IEEE 802.15.1 et fonctionne sur la bande ISM 2,4 GHz, utilisée dans le monde entier.

Mise en oeuvre facile d'une liaison sans fil et solide

La technologie Bluetooth se caractérise par sa communication sans fil extrêmement robuste, qui reste particulièrement fiable même dans des conditions industrielles extrêmes. Cela est dû au fait que la transmission des données se fait suivant le procédé de saut de fréquence, permettant de changer de canal de transmission après chaque transmission de données. Cela se produit jusqu'à 1 600 fois par seconde. Cette redondance de canal avec maximum 79 canaux de transmission rend la technologie Bluetooth particulièrement insensible aux perturbations de la bande de fréquence.

Ainsi les liaisons sans fil très fiables, la condition préalable, entre autres, à une communication de sécurité (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.) sont mises en oeuvre de manière particulièrement simple grâce à la technologie Bluetooth. Les modules Bluetooth de Phoenix Contact simplifient encore l'application en permettant de configurer la liaison de communication d'une simple pression sur un bouton.

Fonctionnement en parallèle de nombreuses voies radio

Structures-types des réseaux Bluetooth  

Structures-types des réseaux Bluetooth

La technologie Bluetooth convient particulièrement aux petites applications de réseau sans fil, stationnaires, composées d'un nombre restreint de participants. Les réseaux Bluetooth typiques sont des applications simples point à point ou de petits réseaux à topologie en étoile avec un maximum de sept participants.

La technologie permet un fonctionnement parallèle sans perturbations de nombreuses applications de ce type. C'est la différence sensible entre Bluetooth et Wireless LAN : WLAN permet de constituer de grands réseaux avec de nombreux participants, néanmoins, seul un nombre restreint de réseaux de ce type peut être exploité en parallèle.

Coexistence remarquable avec WLAN

La technologie Bluetooth et le WLAN fonctionnent sur la bande de fréquence 2,4 GHz. Ce qui permet de prévoir les conflits (interférences) et les perturbations mutuelles.

Coexistence entre Bluetooth et Wireless LAN  

Bonne coexistence de la technologie Bluetooth et Wireless LAN grâce à l'AFH et à la liste Black Channel

De ce fait, la technologie Bluetooth est dotée d'un bon mécanisme automatique de coexistence, appelé Adaptive Frequency Hopping ou saut de fréquence adaptatif (AFH). L'AFH détecte de manière fiable les systèmes WLAN à partir d'une occupation de médias de 10% à 15% et exclut automatiquement les canaux affectés au WLAN d'une utilisation propre.

Pour exclure les perturbations dès le départ et pour permettre une planification de fréquence efficace, il est possible, sur les modules industriels Bluetooth de Phoenix Contact, d'exclure manuellement de l'utilisation jusqu'à trois canaux réservés au WLAN. Les modules Bluetooth procèdent à une émission entre les canaux WLAN uniquement sur les plages de fréquence non utilisées et ne perturbent pas le WLAN.

Exemples d'application

Les domaines d'application de la technologie Bluetooth dans le secteur industriel sont variés et connaissent une croissance rapide. La télésurveillance croissante des machines et des installations implique notamment une communication Ethernet transparente avec des systèmes intelligents comme des automates ou des variateurs sur des parties de machines en mouvement. Étant donné qu'Ethernet permet une transmission aisée sur des gaines d'alimentation, la communication sans fil constitue une alternative remarquable.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements