Raccordement à ressort

Raccordement à ressort

Utilisation intuitive

Contactez aisément et sûrement tous les types de conducteurs.

La connectique à tension par ressort permet le raccordement aisé de tous les types de conducteurs.

Avantages

  • La structure brevetée par ressort est d'un encombrement réduit et offre un espace maximal pour le raccordement de conducteur
  • Raccordement aisé et simple de conducteur via la mise en place du tournevis dans la borne ouverte
  • Raccordement de tous les types de câbles grâce à un raccordement aisé en façade

Le ressort est ouvert à l’aide d’un tournevis introduit dans l’orifice d’ouverture ; pour cela, le tournevis est fixé dans la borne ouverte. L'utilisateur a donc les mains libres et peut également câbler les conducteurs flexibles sans embout.

Le tournevis mis en place maintient la borne ouverte et offre également une orientation optique.

Lorsque l'outil est retiré, le ressort pousse le conducteur contre la barre conductrice. Cette connexion est défaite de la même manière.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820