Raccordement vissé avec étrier de protection de fil

Raccordement vissé avec étrier de protection de fil

Espace de raccordement compact

Grâce à l'étrier de protection de fil, vous pouvez câbler les conducteurs même dans un espace ultra-restreint.

Avantages

  • Un étrier de fil ultra-élastique garantit un contact sûr
  • De larges espaces de raccordement rectangulaires facilitent le guidage des conducteurs
  • Convient aux raccordements par serrage pour des sections de conducteurs jusqu'à 4 mm²

Nous avons considérablement simplifié la connectique particulièrement compacte dans certains domaines, et nous l'avons adaptée aux exigences des utilisateurs.

La gamme répond néanmoins aux mêmes exigences de qualité que notre gamme de connectique pour applications industrielles.

L'étrier de protection de fil offre ainsi la sécurité d'un câblage fiable des conducteurs sans embout et il protège les conducteurs flexibles des forces radiales de la vis.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820