Raccordement vissé frontal

Raccordement vissé frontal

Raccordement en façade

Réalisez aisément un guidage de câble et l'actionnement de la vis de serrage dans une direction.

Avantages

  • Raccordement de tous les types de câbles grâce à un raccordement aisé en façade
  • Confort élevé de raccordement grâce au guidage de câble et à l'actionnement de la vis de serrage depuis une direction
  • Convient tout particulièrement aux racks de circuits imprimés et façades étroites d'appareils

Le pivotement, avec démultiplication des forces, de la pièce d’appui en angle, montée flottante à l’intérieur de la pochette à pince robuste et qui appuie le conducteur contre la barre d’alimentation, garantit un serrage fiable du conducteur.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820