Modes de raccordement

Modes de raccordement

Pour signaux, données et puissance

Chez nous, vous trouverez toujours la bonne technologie de raccordement adaptée à votre application.

Retour Technologies

Catégories

  • Raccordement vissé
    Raccordement vissé

    La technique de raccordement vissé de Phoenix Contact vous convaincra avec son raccordement de conducteur sans entretien et offre une flexibilité maximale avec le raccordement multi-conducteurs.

  • Raccordement à ressort
    Raccordement à ressort

    Avec la technique de raccordement à ressort de Phoenix Contact, vous choisissez un confort élevé de raccordement et une utilisation intuitive.

  • Raccordement autodénudant
    Raccordement autodénudant

    Le raccordement autodénudant QUICKON de Phoenix Contact étonne de par sa connexion rotative avec contact de coupe breveté permettant d'économiser de l'espace.

  • Raccordement Pierce
    Raccordement Pierce

    Le raccordement Pierce de Phoenix Contact est une connectique sûre sans préparation des conducteurs.

  • Raccordement à sertir
    Raccordement à sertir

    La technique de raccordement à sertir de Phoenix Contact permet un raccordement rapide et automatisé lorsque les câbles doivent être équipés en grand nombre.

  • Raccordement par tige filetée
    Raccordement par tige filetée

    Le raccordement par tige filetée est conçu tout spécialement pour permettre un câblage aisé des cosses à fourche et des cosses à anneaux.

Avantages

  • Une technologie de raccordement adaptée à chaque application
  • Raccordement aisé et rapide du conducteur grâce à des caractéristiques de conception innovantes
  • Raccordement électrique sûr et pérenne grâce à des matériaux de haute qualité

Un exemple d'innovation : la connectique Push-in

La connectique Push-in est conçue pour le raccordement direct du conducteur : les conducteurs rigides ou munis d'embouts peuvent être mis en contact directement et sans outil à l'emplacement choisi.

Le contour spécial du ressort permet d'enficher simplement les conducteurs dotés d'un embout à partir de 0,25 mm². Des forces d'insertion faibles facilitent considérablement le câblage. L'ouverture du ressort, qu'il s'agisse de libérer des conducteurs ou de raccorder des conducteurs souples sans embout à partir de 0,14 mm², se fait via le loquet – simplement et sans contact direct avec les pièces conductrices.

Le ressort de contact spécial, fabriqué en acier à ressorts de qualité, garantit des forces de contact et d'ouverture maximales, ainsi qu'un contact résistant aux vibrations et étanche au gaz.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820