Communication E/S sans fil : rapide, simple et fiable.
Wireless I/O de Phoenix Contact est la solution idéale pour le transfert sans fil de signaux E/S analogiques ou numériques. Vous faites le bon choix pour votre communication E/S dans la technologie de commande et de process.
Radioline est le système radio pour les installations étendues. Particularité : un seul tour de molette suffit pour affecter simplement les entrées et sorties, sans aucune programmation. Grâce à la technologie radio Trusted Wireless 2.0, Radioline est le meilleur choix pour une utilisation fiable dans des environnements industriels.
La combinaison d'appareils de commutation Radioline Outdoor peut être installée directement à l'extérieur, pour transmettre rapidement et facilement des signaux E/S ou des données sérielles par radio. Lors de la commande, vous pouvez choisir les modules radio ainsi que le type et le nombre de modules d'extension E/S.
Avec Wireless-MUX, vous pouvez transmettre vos signaux E/S de façon fiable à des stations difficiles d'accès ou en mouvement
Le multiplexeur Wireless MUX s'installe très rapidement : branchez, allumez et la liaison radio fonctionne immédiatement. Ce système transmet 16 signaux TOR et 2 analogiques de manière bidirectionnelle. Cela signifie que vous remplacez ainsi un câble à 40 fils.
![]() | ![]() | |
Radioline | Wireless-MUX | |
---|---|---|
Bande de fréquence | 868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Technologie | Trusted Wireless | Bluetooth 4.0 |
Portée en cas de liaison en visibilité directe | < 32 km (en fonction de la bande de fréquence) | < 400 m |
Topologie | Point à point, étoile, maille | Point à point |
Nombre d'équipements réseau | < 250 (en fonction de la bande de fréquence) | 2 (fixe) |
Nombre de signaux E/S | < 256 entrées et sorties TOR, < 128 entrées et sorties analogiques (0/4 ... 20 mA) | 16 entrées et sorties TOR, 2 entrées et sorties analogiques (0 ... 20 mA/0 ... 10 V) |
Temps de transmission | > 200 ms (en fonction de la bande de fréquence, du débit de données ainsi que de la taille et de la structure du réseau) | > 10 ms |
"$pageName" sur