Traitement de l'eau et des eaux usées

Traitement de l'eau et des eaux usées

La programmation, un jeu d'enfant

Bibliothèque spécifique au secteur pour l'automatisation des processus dans le traitement des eaux usées et la préparation de l'eau potable.

Retour Blocs fonctionnels

Catégories

Rechercher dans Traitement de l'eau et des eaux usées

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La bibliothèque de blocs de fonction Water Functions pour la plateforme logicielle modulaire PLCnext Engineer améliore la technologie de commande de Phoenix Contact en ajoutant des fonctions d'automatisation des processus dans le traitement de l'eau et des eaux usées. Intégrez facilement et rapidement p. ex. des appareillages de terrain tels que des entraînements, des vannes ou des clapets. Des modules de visualisation spécifiques au secteur vous permettent de réduire les coûts et les travaux d'ingénierie lors de la réalisation de projets dans le domaine des eaux usées et de l'eau.

Avantages

  • Des coûts d'ingénierie minimes lors de la programmation grâce à des blocs de fonction pré-équipés
  • Réduction des coûts de maintenance grâce à une programmation uniforme de l'installation
  • Intégration facile de la technologie de mesure et de régulation avec des blocs logiciels standardisés
  • Connexion à tous les systèmes de régulation et de commande courants grâce à l'ouverture à des interfaces standardisées telles que OPC UA

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820