Câbles et connecteurs pour électrovanne

Câbles et connecteurs pour électrovanne

Fiabilité au quotidien

Pour le raccordement fiable des électrovannes sur le terrain, fiez-vous à notre large gamme de connecteurs pour électrovannes.

Retour Câblage des capteurs/actionneurs

Catégories

Rechercher dans Câbles et connecteurs pour électrovanne

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Dans la pratiques, les connecteurs pour électrovanne sont fortement sollicités par des influences thermiques ou mécaniques, ou encore par le contact avec les huiles et graisses. Notre vaste gamme est parfaitement adaptée à ces conditions difficiles.

Avantages

  • Câblage flexible grâce à une vaste gamme de produits
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Raccordement convivial avec le joint intégré dans le corps de la poignée
  • Plus économique avec l'utilisation des connecteurs pour électrovanne innovants

Gamme de connecteurs et câbles pour électrovanne

Types de connecteurs pour électrovanne  

Différents types de connecteurs pour électrovanne

Les connecteurs et câbles pour électrovannes sont disponibles dans cinq formats différents (A, B, BI, C, CI) ainsi qu'avec pressostat (AD). La plage d'utilisation s'étend de 24 V CA/CC jusqu'à 230 V CA/CC. Pour une détection simple de défaut, nos connecteurs pour électrovannes disposent de LED clairement visibles.

Vue d'ensemble des propriétés :

  • Bonne visibilité des LED dans toutes les positions de montage
  • Matériaux et qualités de câbles homologués UL
  • Câbles PUR (standard) et PVC
  • Plage de température de -25 °C à +85 °C
  • Convient pour différents domaines d'utilisation

 

Connecteurs et câbles pour électrovanne pour applications en extérieur

Tombereau  

Application en extérieur type

Les véhicules utilitaires, tout comme les machines de construction, agricoles et de sylviculture, utilisent des connecteurs pour électrovanne avec indice de protection élevé. Ces derniers résistent à des éléments tels que l'ozone, le sel, l'essence ou l'huile.

Notre gamme :

  • Connecteurs pour électrovanne pour applications en extérieur de type A et AD, IP66K/IP68
  • Connecteur Deutsch avec étanchéité élevée, IP69K
  • Connecteur Superseal, étanche à l'eau et à résistance élevée en termes de conditions ambiantes agressives

Connecteur pour électrovanne avec fonction de réduction d'énergie

Connecteur pour électrovanne avec fonction de réduction d'énergie  

Consommation d'énergie réduite de 50 %

Les connecteurs pour électrovanne avec fonction de réduction d'énergie se caractérisent par une consommation de courant réduite jusqu'à 50 % par rapport aux variantes traditionnelles. La fonction de réduction d'énergie réduit le courant de maintien selon commande de l'électrovanne de 50 %. Vous pouvez ainsi utiliser des alimentation plus petites.

La fonctionnalité et la compatibilité des connecteurs pour électrovanne correspondent à la norme connue. L'intégration dans des installations existantes est simple.

Notre gamme :

  • Câbles équipés avec connecteurs pour électrovanne à fonction de réduction d'énergie pour un fonctionnement 24 V DC, types A, B, BI, C et CI

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs