Parafoudre de type 2

Parafoudre de type 2

Puissants et compacts

Toute distribution secondaire devrait être équipée d'un parafoudre basse tension de type 2. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez assurer une protection efficace.

Retour Parafoudre basse tension pour alimentations

Catégories

Rechercher dans Parafoudre de type 2

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les opérations de commutation sont de loin les causes les plus courantes de surtensions. Avec les parafoudres de type 2, vous disposez d'une protection efficace contre ces grandeurs perturbatrices dynamiques. Que ce soit en environnement industriel ou résidentiel, le type 2 assurera la protection de base de vos installations et appareils.

Avantages

  • Niveau inférieur de protection grâce au circuit de protection à varistance
  • Dispositifs de déconnexion performants pour assurer la meilleure protection possible contre les surtensions
  • Tenue aux courts-circuits élevée : jusqu'à 50 kA
  • Gain de place, de temps et d'argent grâce au montage sans fusible en amont jusqu'à 315 A
  • Maintenabilité facilitée grâce aux parafoudres entièrement enfichables

Le parafoudre basse tension de type 2 le plus fin au monde

Parafoudre basse tension de type 2  

Parafoudre basse tension de type 2 dans la distribution secondaire

VALVETRAB SEC, avec sa largeur de 12 mm seulement par canal, est le parafoudre de type 2 le plus fin au monde. Sur une largeur de 48 mm seulement, vous pouvez réaliser une excellente protection contre les surtensions dans un circuit à 5 conducteurs.

Le parafoudre assure un niveau de protection de 1,5 kV. Par conséquent, il répond aussi aux exigences d'une protection d'appareils de type 3. VALVETRAB SEC limite les pics de tension de manière à éviter tout endommagement des machines, installations et appareils ménagers.

Maîtrisant les courants de court-circuit jusqu'à 50 kA, le parafoudre basse tension de type 2 représente, dans les installations industrielles et de bâtiment avec système extérieur de protection contre la foudre, le deuxième niveau de protection après les parafoudres de type 1. Utilisez le parafoudre de type 2 sans fusible en amont jusqu'à une intensité nominale du fusible principal de 315 A.

Premier parafoudre basse tension Push-in de type 2 au monde

Parafoudre basse tension Push-in de type 2  

Parafoudre basse tension Push-in de type 2

Avec le VAL-MS-PT, vous disposerez du premier parafoudre de type 2 au monde avec la technologie de raccordement Push-in. Cette technologie de raccordement a déjà fait ses preuves dans l'électrotechnique. Profitez maintenant aussi de l'installation facile des parafoudres. La technologie de raccordement Push-in permet une installation sans outil, et également sans contrôle du couple nominal.
La possibilité de câblage simple permet d'économiser du matériel d'installation.
Avec le contact de télésignalisation en option, vous pouvez assurer une surveillance des équipements de protection, qui peut être aussi installée facilement dans les câblages simples.

Modulaire et enfichable

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS avec blocs parafoudre prêts à être installés

Les parafoudres modulaires de type 2 VALVETRAB MS se composent d'un élément de base et d'une fiche de protection. Leur largeur de 17,5 mm par voie correspond à une graduation.Nous facilitons votre choix avec les blocs parafoudre prêts à être installés, adaptés à différents types d'application.

  • Les blocs parafoudre prêts à être installés regroupent différents types d'applications.
  • Les blocs de jonction Biconnect permettent de réaliser facilement des pontages, p. ex. des disjoncteurs différentiels.
  • Le détrompage mécanique est activé lors de la première insertion de la fiche de protection dans l'élément de base.
  • Enfichage et retrait faciles, indépendants des impédances, p ex. pour les mesures de l'isolement. Plus besoin de connexions et de déconnexions complexes. 

Fusible en amont inclus

Parafoudre basse tension pour réseaux à 5 conducteurs  

Parafoudre basse tension avec fusible en amont coordonné

Si, dans votre application, le fusible principal est supérieur à 315 A, vous devez installer une sécurité supplémentaire pour le parafoudre basse tension. Pour cela, nous vous proposons avec le VAL-CP-MCB un parafoudre basse tension adapté, composé d'un parafoudre de type 2 et d'un fusible en amont coordonné.

Résultat : une double sécurité pour des coûts d'installation minimums. Bénéficiez d'une étude simplifiée, indépendante de l'environnement de l'installation. L'indicateur d'état intégré et l'option de signalisation à distance vous renseignent sur l'efficacité du parafoudre basse tension. La solution compacte est disponible pour les systèmes à 5, 4 et 3 conducteurs. 

Parafoudre basse tension de type 2 pour systèmes à rails DIN de 60 mm

Combinaison VALVETRAB  

Parafoudre basse tension avec fusible en amont pour systèmes à rails DIN de 60 mm

Les parafoudres universels de type 2 VAL-CP-MOSO possèdent une tenue élevée aux courts-circuits, sur un socle de 54 mm de large seulement.

Ces parafoudres disposent aussi d'un indicateur d'état et d'un contact de télésignalisation.

Vous pouvez installer les parafoudres dans tous les systèmes à rails DIN courants de 60 mm.

L'installation est un jeu d'enfant : encliquetez le parafoudre basse tension, raccordez l'équipotentialité, terminé !

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment