Système de précâblage pour amplificateurs-séparateurs

Système de précâblage pour amplificateurs-séparateurs

Connexion de signaux rapide et parfaite

Connectez de grandes quantités de signaux provenant du terrain à votre système d'automatisation : rien de plus facile avec le système de précâblage par Plug & Play.

Retour Amplificateurs-séparateurs

Catégories

Rechercher dans Système de précâblage pour amplificateurs-séparateurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les Termination Carrier et les adaptateurs systèmes vous offrent une solution système globale de l'interface jusqu'au niveau du contrôle des processus.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce au design compact
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à un boîtier robuste et à un circuit imprimé terminal découplé mécaniquement
  • Documentation et mise en service simplifiées grâce au concept de Termination Carrier facile à entretenir
  • Compatibilité optimale grâce à différents connecteurs et adaptateurs frontaux pour les cartes E/S de divers systèmes d'automatisation
  • Encliqueter, c'est terminé : possibilité de raccorder huit amplificateurs-séparateurs ultracompacts à combiner librement avec votre automate grâce aux adaptateurs systèmes

Votre solution d'interface complète pour les systèmes

Pour le traitement sécurisé des signaux, Termination Carrier est disponible pour les appareils sur rail DIN standard suivants :

  • Amplificateurs-séparateurs ultracompacts MINI Analog
  • Amplificateurs-séparateurs ultracompacts avec la technologie de raccordement enfichable MINI Analog Pro
  • Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle MACX Analog
  • Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle MACX Analog Ex
  • Relais de couplage sécurisés PSRclassic
Présentation Termination Carrier pour appareils standard sur rail DIN

Il existe différents connecteurs et adaptateurs frontaux parfaitement adaptés à des cartes E/S
de divers systèmes d'automatisation, p. ex. :

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

Contactez-nous ou parcourez les fiches produits dans la zone de téléchargement

Adaptateurs systèmes : encliqueter, c'est terminé

Adaptateurs systèmes pour amplificateurs-séparateurs ultracompacts avec technologie de raccordement enfichable MINI Analog Pro  

Adaptateurs systèmes pour amplificateurs-séparateurs ultracompacts avec technologie de raccordement enfichable MINI Analog Pro

L'adaptateur vous permet de raccorder huit amplificateurs-séparateurs de la gamme MINI Analog Pro à combiner librement avec votre automate.

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure