Parafoudre basse tension pour énergies renouvelables

Parafoudre basse tension pour énergies renouvelables

La meilleure protection possible

Protégez vos installations de la meilleure manière grâce à des produits spécialement conçus pour les énergies renouvelables.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Parafoudre basse tension pour énergies renouvelables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous avez installé une installation photovoltaïque sur un bâtiment ? Vous êtes peut-être l'exploitant d'un parc éolien ou d'une centrale solaire ? – Alors protégez vos investissements et vos rendements de dommages causés par des surtensions ou la foudre.

Avantages

  • Vaste gamme de produits pour une protection complète : de la production à la communication en passant par l'alimentation
  • Protection conçue de façon optimale avec des produits spécifiques à certains secteurs
  • La disponibilité des installations est garantie en permanence grâce à un parafoudre basse tension
  • Planification optimisée des maintenances grâce à la signalisation à distance

Protégez vos investissements

Le rôle des énergies renouvelables est de plus en plus important. Dans le domaine de l'énergie éolienne et du photovoltaïque, on note déjà une hausse importante du nombre d'installations.

Les systèmes sont cependant tout autant exposés à des courants de foudre et des surtensions. En effet, la plupart sont situés dans des endroits exposés ou sont soumis à un risque important de foudre en raison de leurs surfaces.

Protégez-vous : un parafoudre basse tension accroît nettement la disponibilité de vos installations.

Protection pour installations photovoltaïques

Parafoudre basse tension pour photovoltaïque de Phoenix Contact

Parafoudre basse tension pour installations photovoltaïques

Les systèmes photovoltaïques nécessitent des circuits de protection spéciaux. En fonction de la configuration du système et des conditions de mise à la terre, nous vous proposons des parafoudres adaptés afin de maîtriser ces courants continus élevés en toute sécurité.

Les kits de solutions prééquipés vous facilitent l'installation du parafoudre basse tension dans votre installation photovoltaïque.

Les systèmes de suivi et de surveillance doivent également être protégés contre les perturbations et les pertes de données. Protégez les câbles de données et de commande avec des parafoudres adaptés.

Coffrets de raccordement des générateurs avec fusible de string externe

Coffret de raccordement des générateurs avec fusible de string en dehors du coffret de commande

Le coffret de raccordement des générateurs avec fusible de string externe

Les coffrets de raccordement des générateurs dotés de fusibles de string en dehors du coffret de commande se distinguent par leur design compact et leur champ d'application flexible. En raison de l'utilisation externe, la sollicitation thermique des composants internes s'en trouve particulièrement réduite car les fusibles sont parfaitement capables de restituer leur chaleur dans l'environnement.

Coffrets de raccordement des générateurs avec fusible de string standard

Coffret de raccordement des générateurs avec fusible de string standard  

Coffrets de raccordement des générateurs prééquipés avec fusible de string standard

Les coffrets de raccordement des générateurs de Phoenix Contact vous permettent de surveiller en toute fiabilité le statut de votre installation photovoltaïque. Les solutions avec fusible de string standard vous offrent une armoire de commande optimisée en température permettant d'éviter toute panne due à la surcharge thermique des composants essentiels, tels que les systèmes de surveillance.

Protection des installations d'énergie éolienne

Parafoudre basse tension pour installations dénergie éolienne de Phoenix Contact  

Parafoudre basse tension pour l'énergie éolienne

Nous vous proposons des équipements fiables de protection permettant d'éviter les périodes d'arrêt et les perturbations, de la distribution principale basse tension au boîtier supérieur, générateur et contrôle pitch.

Protégez l'alimentation, la communication et la technologie de commande de votre installation avec des produits spécialement conçus d'après les exigences de l'énergie éolienne.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension et filtre secteur

Service


Coffrets de raccordement

Solutions de coffrets validées et spécifiques à chaque projet