Parafoudre basse tension pour systèmes NEMA

VAL-US avec 4 connecteurs

Parafoudre basse tension listé UL

Des exigences spéciales exigent des produits spéciaux, VAL-US propose la solution pour les systèmes NEMA

Retour Parafoudre basse tension pour alimentations

Catégories

Rechercher dans Parafoudre basse tension pour systèmes NEMA

Indiquer tous les produits de cette catégorie

En Amérique du nord et dans d'autres régions du monde, les systèmes des réseaux électriques sont exploités avec des tensions et des formes de réseaux qui sont en partie très différentes de celles homologuées par la commission électrotechnique internationale. Les produits de la série VAL-US permettent de répondre aux exigences de ces formes de réseaux. La série VAL-US comprend un grand nombre de configurations de commutations, notamment pour la phase Split et les systèmes Wye, High-Leg Delta et Corner-Grounded Delta.

Avantages

  • Intégration facile dans les installations existantes grâce à UL-Open Type 1 Listed
  • Disponible pour toutes les configurations réseau courantes selon NEMA
  • Disponible, utilisable et montable dans toute l'Europe grâce au marquage CE
  • Surveillance simple de l'état du système grâce à l'indicateur d'état local et au contact de télésignalisation
  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER 2

Parafoudre basse tension Open Type 1 Listed selon UL 1449

Parafoudre basse tension pour systèmes NEMA  

Parafoudre basse tension pour systèmes NEMA

VAL-US offre la plus grande sélection au monde de parafoudres listés UL « Open Type » (SPD). « Open Type », également connu sous le nom de « Open Terminal » correspond à une catégorie de parafoudres UL 1449 nouvellement commercialisée. Cette nouvelle catégorie permet aux SPD montables sur des rails DIN d'obtenir une homologation UL-Listed. L'homologation UL-Open Type 1 Listed de la série VAL-US facilite nettement la réception et la validation des installations et des structures par les inspecteurs.

La gamme de produits

Une vaste gamme pour toutes les formes de réseau  

Une vaste gamme pour toutes les formes de réseau

La ligne de produits VAL-US comprend des parafoudres enfichables pour les installations et les structures en Amérique du nord et au Mexique. Ces articles sont en outre utilisés dans des régions utilisant également les formes de réseau selon le standard NEMA. Outre leur design intelligent, les connecteurs possèdent une fenêtre avec un indicateur d'état optique. Vous reconnaissez ainsi les connecteurs surchargés directement sur place. Un contact de télésignalisation est disponible pour la télémaintenance. L'élément de base et le connecteur correspondant sont codés par réciprocité. Ceci empêche toute manipulation ou tout remplacement accidentel lors de travaux de maintenance. La série VAL-US comprend une multitude de configurations de commutations, aussi bien pour les systèmes courants comme phase Split 120/240 V et Wye 277/480 V que pour les formes de réseau spéciales 120/208/240 V High-Leg Delta et Corner-Grounded Delta.

Présentation des produits VAL-US sur un salon

Présentation de la gamme de produits VAL-US

Les produits de la gamme VAL-US sont listés UL et donc parfaitement adaptés pour une utilisation sur le marché américain. Faites-vous expliquer les avantages de la gamme de produits par notre responsable produits.

Sélection rapide pour les formes de réseau les plus courantes aux États-Unis

Wye triphasé – tension du système (phases)Nom (Référence)
Wye triphasé277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
Wye triphasé – tension du système (phases)Nom (Référence)
Wye triphasé277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta – tension du systèmeNom (Référence)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta – tension du systèmeNom (Référence)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Informations supplémentaires