Module de surveillance de vitesse

Module de surveillance de vitesse

Surveillance fiable et compacte de la vitesse de rotation

Les modules de surveillance de vitesse surveillent les pièces qui tournent et les arrêtent en toute sécurité en cas d’urgence.

Retour Dispositifs de commutation de sécurité

Catégories

Rechercher dans Module de surveillance de vitesse

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des vitesses trop élevées entraînent des risques pour les personnes et les machines. Avec les modules de surveillance de vitesse PSRmotion de Phoenix Contact, les arrêts d’urgence sont sécurisés et rapides.

Avantages

  • Jusqu’à 75 % de place en plus, grâce au design compact
  • Configuration facile, avec les boutons sur le produit ou avec le logiciel PSRmotion
  • Compatibilité maximale grâce à la surveillance des mouvements avec tous les types de capteurs courants
  • Protection maximale contre les manipulations grâce à des mécanismes innovants
  • Le module de surveillance de vitesse PSRmotion fait partie du système COMPLETE line

Modules de surveillance de vitesse compacts

Modules de surveillance de vitesse PSRmotion  

Modules de surveillance de vitesse PSRmotion

Avec le module de surveillance de vitesse PSR-MM30, vous pouvez contrôler, en plus de l’arrêt, jusqu’à trois modes de fonctionnement différents. Grâce à sa procédure de mesure fiable, le PSR-MM30 assure une disponibilité élevée de l'installation.

  • Largeur de 22,5 mm
  • Compatible avec les encodeurs de sécurité modernes, jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3
  • Détection de mouvement par encodeur ou par détecteur de proximité
  • Sorties de relais à contacts forcés, sorties de signal paramétrables
  • Monitoring en direct avec le logiciel PSRmotion
  • Mise en service par prise USB
  • Compatibles avec les commutateurs de sécurité PSRswitch grâce à la surveillance intégrée des portes de protection
  • Jusqu’à PL e et SIL 3

Monitoring en direct avec le logiciel PSRmotion

Logiciel PSRmotion  

Logiciel PSRmotion pour le module compact de surveillance de vitesse

Avec le logiciel PSRmotion, vous pouvez mettre en service, paramétrer et surveiller facilement le module de surveillance de vitesse PSR-MM30.

Le mode de mesure en direct affiche les mouvements de votre machine.

Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel compatible Windows. La configuration du logiciel se fait par une interface USB.

Surveillance d’arrêt ultra-compacte, sans capteur supplémentaire

Contrôleur darrêt PSRmotion sans capteur  

Le contrôleur d'arrêt PSRmotion ultra-compact ne nécessite aucun capteur supplémentaire.

Le contrôleur d'arrêt compact PSR-MM25 surveille l’arrêt des machines, sans capteur supplémentaire, et peut piloter p. ex. un dispositif de verrouillage. La tension induite dans le bobinage du moteur est analysée pour la détection de l’arrêt.

  • Largeur de 12,5 mm
  • Mise en service facile avec les boutons de configuration
  • Utilisation possible sur les machines avec ou sans convertisseur de fréquence
  • Sorties de relais à guidage forcé, deux sorties de signal

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements