Notre gamme de produits est variée : bénéficiez du matériel approprié pour l'entretien, le service après-vente et le diagnostic.
Flexibilité maximale pour différentes applications : utilisez l'interface de service de Phoenix Contact dans les armoires électriques, les composants d'infrastructure et les appareils, dans les environnements industriels difficiles.
Les interfaces de service facilitent l'entretien, le service après-vente et le diagnostic. Les cadres de montage robustes à indice de protection IP65 permettent une utilisation dans un environnement industriel difficile. Les plaques frontales pour données offrent de nombreuses possibilités de raccordement dans un espace réduit, car les différents éléments de contact peuvent être combinés au choix.
Les interfaces de service sont disponibles avec les inserts suivants :
Les prises électriques EO peuvent être utilisées avec onze types de connecteurs et de fiches différents dans le monde entier, pour la construction des armoires électriques ou des installations. Des fonctions supplémentaires, telles que les témoins à diode électroluminescente, le fusible, le commutateur ou le disjoncteur de puissance, étendent également vos possibilités d'utilisation.
Vous pouvez câbler les prises de courant au choix, avec une technique de raccordement Push-in ou vissé. Même le montage des prises de courant est très flexible : il vous suffit de les verrouiller sur les rails DIN ou de les fixer avec des vis ou de la colle. En les associant à des plaques d'ajustage, vous pouvez également intégrer les prises de courant dans les interfaces de service.
"$pageName" sur