Serveurs d'appareils série, passerelles et proxys

Serveurs dappareils série, passerelles et proxys

Communication interbus de terrain

Les convertisseurs d'interface, les passerelles et les proxys sont la solution intelligente, pour raccorder les interfaces série au réseau Ethernet.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Serveurs d'appareils série, passerelles et proxys

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les serveurs d'appareils, les passerelles et les proxys vous permettent une intégration fluide d'appareils et de bus de terrain série existants, dans des réseaux Ethernet modernes. De même, vous pouvez configurer et paramétrer plusieurs réseaux ou segments partiels en continu. Les serveurs de temps industriels fournissent des informations de temps et de lieux, sur le réseau Ethernet. Les protocoles les plus utilisés dans l'industrie pour le transfert des données sont compatibles avec différentes combinaisons.

Avantages

  • Intégration de réseaux ou de sous-segments à l'échelle 1:1, grâce à la technologie de proxy
  • Modernisation d'installation facile avec une communication transparente, par plusieurs systèmes de bus
  • Diagnostic multiple : par la reconnaissance de la topologie et des concepts de diagnostic, indépendamment du fabricant
  • Avec des versions multiports et modulaires, pour une évolutivité aisée

Connexion des systèmes de bus à des réseaux Ethernet

L'avantage principal des systèmes basés sur Ethernet : des sous-systèmes peuvent être intégrés de façon cohérente dans le concept de communication et de diagnostic, grâce à des convertisseurs d'interface, des passerelles et des proxys. Cela vous permet également d'avoir accès aux appareillages de terrain, avec l'automate PROFINET. En d'autres termes : aucune configuration, aucun adressage double. Il vous est ainsi également possible d'intégrer des sous-segments ou des installations plus anciennes sans Ethernet, dans votre réseau. Ainsi, une cellule robotisée est réalisée avec INTERBUS p. ex. dans la construction automobile. La mise en réseau des différentes armoires électriques s'effectue cependant par PROFINET.

Serveurs d'appareils série

Différentes versions de serveurs dappareils série sous forme dappareils multiports  

Vue d'ensemble des versions des serveurs d'appareils série

Les serveurs d'appareils série permettent une intégration fluide d'appareils et de bus série existants dans des réseaux Ethernet modernes.

Dans de nombreuses applications, il existe plusieurs appareils série concentrés dans un espace réduit, tels que p. ex. un lecteur de codes-barres avec imprimante, qui doivent être raccordés au réseau Ethernet. Dans ces cas-là, l'utilisation d'un convertisseur multiports permet d'une part de gagner de la place dans l'armoire électrique et d'autre part de faire des économies.

De plus, l'utilisation peut être adaptée aux exigences individuelles, de sorte que différents utilisateurs peuvent alors accéder à différentes interfaces série, avec un seul convertisseur.

 

Avantages :

  • Le serveur web intégré permet une mise en service et une configuration faciles
  • Utilisation dans toutes les industries, grâce à une grande plage de température (-40 °C … +70 °C) et à l'homologation pour les zones dangereuses
  • Encombrement réduit dans l'armoire électrique, grâce à des formes compactes
  • L'accès non autorisé aux appareils est empêché par un cryptage AES 256 bits et des mécanismes d'authentification
  • Fonctions de diagnostic avancées des ports série, pour une suppression rapide et facile des défauts par l'utilisateur
  • L'intégration fluide de ports COM virtuels grâce à des pilotes Windows intégrés assure des performances élevées à long terme, notamment pour les utilisations multiports.

Serveur d'appareils série avec transparence du protocole

Logiciel gratuit pour port COM virtuel, compris dans la livraison  

Utilisation d'un port COM virtuel avec ordinateur et appareils série

Les serveurs d'appareils série de la gamme GW DEVICE SERVER... sont utilisés pour raccorder des appareils série standard (généralement avec des formats de données RAW ou ASCII) à des réseaux Ethernet. Vous pouvez utiliser les appareils comme « port COM virtuel » ainsi que comme appareil Ethernet TCP ou UDP intégré.

Convertisseurs de protocoles et passerelles :
Modbus RTU/, RAW et ASCII en Modbus/TCP et EtherNet/IP™

Conversion facile en protocoles industriels  

Intégration d'un nombre quelconque de protocoles ASCII dans Modbus ou Ethernet/IP™

Les modules de la série GW MODBUS TCP/RTU… sont utilisés pour la conversion de Modbus/RTU (ou ASCII, série) en Modbus/TCP. Ces modules sont très performants, et peuvent être configurés dans n'importe quelle combinaison de serveurs et de clients Modbus.

Avec les modules de la série GW MODBUS TCP/ASCII…, vous fournissez, avec le protocole Modbus, des appareils RAW ou des chaînes de caractères ASCII d'appareils, tels que p. ex. des lecteurs de codes-barres, des balances ou des étiquettes RFID. Avec les modules de la série GW MODBUS EIP/ASCII..., vous pouvez convertir ces chaînes de caractères pour EtherNet/IP™.

Convertisseurs de protocoles et passerelles : Modbus vers EtherNet/IP™ ou PROFINET

Intégration de nimporte quel équipement Modbus dans le protocole EtherNet/IP™ ou PROFINET  

Intégration de n'importe quel équipement Modbus dans le protocole EtherNet/IP™ ou PROFINET

Avec les modules de la série GW EIP/MODBUS... ou GW PN/MODBUS..., il est possible d'intégrer des serveurs Modbus dans le protocole EtherNet/IP™ ou PROFINET. Ainsi, les équipements Modbus existants peuvent être intégrés dans le protocole EtherNet/IP™ ou PROFINET courant, basé sur Ethernet.

Conversion de PROFIBUS DP vers PROFINET

PROFIBUS DP vers passerelle PROFINET  

PROFIBUS DP vers passerelle PROFINET

Vous pouvez connecter des appareils PROFIBUS (p. ex. des automates ou entraînements) directement avec un contrôleur PROFINET. Cette passerelle conviviale permet un chemin de migration facile pour les équipements électriques installés, et convient à une utilisation dans toutes les industries. La configuration de l'appareil et le diagnostic de la communication sont réalisés en toute simplicité, par la gestion basée sur le web.

Passerelle : de HART vers HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET et OPC UA

Rééquipement facile pour accéder aux signaux HART  

Accès performant aux signaux HART par Ethernet

Les modules de la série GW PL... se composent d'un module de tête et de cinq modules d'extension maximum. Ces modules permettent de paramétrer et de surveiller facilement les appareillages de terrain HART, par OPC UA. Cela permet d'accéder aux données des process par le cloud, sans influencer le système principal des processus.

Grâce à la passerelle Ethernet HART modulaire, vous pouvez raccorder jusqu'à 40 appareils.

Passerelle : de HART vers OPC UA pour NAMUR Open Architecture (NOA)

NAMUR Open Architecture  

NAMUR Open Architecture

La station de tête GW PL ETH/UNI communique par l'OPC UA suivant le concept NOA (architecture NAMUR ouverte). L'appareil sert de diode de données pour transmettre les données de process et de diagnostic des appareillages de terrain HART, à un système de cloud au choix.

L'analyse et le traitement des données obtenues permettent de contrôler l'efficacité du process. Si nécessaire, les informations sont retransmises au système ERP, afin p. ex. de créer automatiquement des commandes de maintenance. Les systèmes principaux des process ne sont ni influencés, ni menacés.

Passerelles et proxys : d'INTERBUS vers PROFINET

Proxy pour INTERBUS  

Proxy pour INTERBUS

Vous voulez intégrer une application INTERBUS dans un réseau PROFINET ? Le FL NP PND-4TX IB est la solution adaptée. Vous pouvez paramétrer facilement l'appareil avec votre outil de programmation respectif. Vous utilisez le switch intégré dans l'armoire électrique comme liaison montante vers le système de régulation et de commande ou sur le terrain pour le couplage en série.

Passerelles et proxys : communication PROFIsafe au-delà des limites du réseau

Proxy pour PROFIsafe  

Proxy pour PROFIsafe

Tout à fait unique : communiquez avec PROFIsafe en toute intégralité et au-delà des limites du réseau.

La passerelle PROFIsafe de Phoenix Contact permet la communication sécurisée entre deux réseaux PROFINET. Vous pouvez réaliser ainsi une sécurité fonctionnelle, telle que les concepts d’arrêt d’urgence de plusieurs installations, indépendamment du constructeur.

Serveur de temps industriel : détermination horaire et localisation pour les réseaux Ethernet, grâce au GPS, à GALILEO ou au GLONASS

Serveur de temps industriel pour les réseaux Ethernet  

Serveur de temps industriel pour les réseaux Ethernet

Le serveur de temps industriel FL TIMESERVER NTP fournit des informations de temps, par le protocole NTP sur le réseau Ethernet. Indépendamment des autres services NTP et sans connexion Internet, les informations de temps sont reçues par GPS, GALILEO ou GLONASS. Grâce au boîtier IP68 robuste, avec antenne intégrée et alimentation PoE, vous pouvez installer l'appareil sans problème à l'extérieur.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Industrial time server

The alternative to Internet-based time services and public NTP servers.