Outil de grande qualité pour un vissage facile et sûr.
Embouts, tournevis avec différentes transmissions et tailles, tournevis dynamométriques à batterie ou manuels – Phoenix Contact vous propose l'outil adapté à vos besoins.
Phoenix Contact propose des outils pour différentes utilisations. Bénéficiez de nos fonctionnalités intelligentes :
Les tournevis conviennent parfaitement aux espaces de vissage et de serrage.
La poignée ergonomique à deux composants assure un maintien optimal, et permet de travailler sans se fatiguer.
Le couple réglable progressivement avec précision permet un ajustement optimal aux différentes tailles de vis, et assure des couples constants en permanence. Laiguillage est antidérapant, et permet la transmission de couples élevés.
La SF-ASD 16 est pratique pour raccorder des conducteurs sur des presse-étoupes. Vous pouvez utiliser le tournevis sans fil en position droite ou coudée, même dans les espaces étroits. Le réglage à 16 niveaux de couple de serrage, avec interrupteur intégré de rotation à droite/à gauche sur la poignée, permet de visser facilement et dune manière variée, de nombreuses applications.
Comment atteindre une accessibilité maximale dans les espaces de vissage et de serrage ? Rien de plus simple : avec la nouvelle gamme de tournevis fins VDE.
L'isolation ne dépasse plus, car elle est intégrée dans la lame. Ainsi, les blocs de jonction peuvent être montés et raccordés en toute sécurité, selon les normes VDE.
"$pageName" sur