Commande à distance

Accès à distance flexible

Accès à distance flexible

Communiquer de façon globale et gardez toujours un oeil sur tous les processus.

Retour Logiciel

Catégories

Rechercher dans Commande à distance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

D'une installation classique aux systèmes d'alimentation et d'évacuation des eaux et des déchets : il devient capital de rester informé en permanence sur tous les processus. Phoenix Contact vous propose des solutions flexibles et bien pensées pour la commande d'éléments d'installation décentralisés, ainsi que pour la communication client-serveur d'ordinateurs industriels en réseau.

Avantages

  • Vue d'ensemble très claire de tous les terminaux de commande grâce au logiciel de commande à distance
  • Accès flexible à la visualisation, aux données de process et aux alarmes en raison d'un affichage simultané de l'écran d'un IPC sur plusieurs stations de commande
  • Alarme immédiate en cas d'erreur, par exemple via la téléphonie fixe ou mobile

Commande à distance : intégrer durablement des stations décentralisées

Logiciel Resy+  

Logiciel Resy+

Gardez en permanence un oeil sur votre installation : avec les solutions de commande à distance de Phoenix Contact vous surveillez et contrôlez des éléments installés dans des endroits différents. Vous avez ainsi connaissance à tout moment des valeurs génériques de vos stations extérieures. Vous pouvez envoyer directement les ordres de commande à partir d'un poste de contrôle centralisé.

Grâce au protocole spécial, vous envoyez des données de process de façon sûre à travers des réseaux étendus. Nous proposons des solutions de commande à distance pour presque tous les réseaux de télécommunication, tels que les lignes louées analogiques, les réseaux radio et les réseaux publics de téléphonie fixe et mobile.

Pour mettre en place une technique moderne de commande à distance, associez simplement nos composants d'automatisation standards avec le logiciel de commande à distance ReSy+.

Avantages de cette solution de commande à distance :

  • Commande à distance et automatisation à l'aide d'un appareil
  • Parfait pour une utilisation dans des applications d'infrastructure
  • Intègre des éléments d'installation éloignés les uns des autres dans votre système de commande de façon simple
  • Intégration simple dans les réseaux existants
  • Communication selon la norme de commande à distance CEI 60870-5-101/104

Commande à distance : contrôler des ordinateurs industriels en réseau en tout lieu

Logiciel Portico : commande de processus avec plusieurs terminaux  

Logiciel Portico : commande de processus avec plusieurs terminaux

Le logiciel Portico est la solution simple et économique de Phoenix Contact pour commander des processus avec plusieurs terminaux.

  • Concepts personnalisés de commande et de surveillance jusqu'à 16 clients maximum
  • Affichage simultané des informations apparaissant sur l'écran d'un IPC vers plusieurs postes de commande, sans recourir à un système d'exploitation de serveur
  • Peu onéreux grâce à l'utilisation de Thin Clients

 

Fonction multiplexeur pour mise à niveau – configuration automatique

Fonction multiplexeur

Mise à niveau facile de la fonction multiplexeur

Le logiciel pour systèmes multiplexeurs permet de réaliser une système multiplexeur avec deux commandes modulaires ILC 131 ETH et ce sans programmation fastidieuse, car le système se configure automatiquement. Étendez simplement deux API avec la carte SD FLASH 512MB MODULAR MUX et les E/S correspondantes, affectez le maître et l'esclave – terminé !

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820