Surveiller et contrôler les installations décentralisées de façon sûre et en fonction des événements ? C'est facile avec nos solutions de commande à distance.
L'intégration complète d'installations décentralisées avec des systèmes de commande à distance intelligents prend de plus en plus d'importance : avec le système d'automatisation ReSy+, Phoenix Contact vous propose une solution fiable.
Le système de commande à distance ReSy+ permet une surveillance basée sur les événements et peu onéreuse de vos installations décentralisées, ce en toute sécurité. Il fonctionne aussi bien via Ethernet que via des interfaces série.
De plus vous pouvez envoyer des données de process par Bluetooth, la technologie sans fil industrielle, la téléphonie fixe ou mobile, et Ethernet.
La bibliothèque ReSy+ comprend des exemples de programmes que vous pouvez directement utiliser. Ou bien réalisez vous-même votre propre solution à l'aide des modules fonctionnels fournis. Les avantages sont évidents : plus besoin de programmation, vous n'avez qu'à paramétrer. Un gain de temps et d'argent !
L'utilisation de différents protocoles comme le serveur ODP, la norme CEI 60870-5-101 et 104, vous permet de relier des stations de commandes à distance au poste de contrôle. Si aucune ligne louée n'est à disposition, les données sont transmises dans le réseau public de téléphonie, et ce via des connexions analogiques, numériques, de téléphonie mobile ou GPRS/EDGE/3G.
C'est votre application qui détermine la solution. Avec le système d'automatisation ReSy+ de Phoenix Contact, vous installez facilement et rapidement les différents itinéraires pour la commande à distance. De plus il est possible d'en ajouter à tout moment de façon flexible.
La bibliothèque de communication pour commande à distance ReSySMS est moderne, flexible et économique. Elle vous permet d'envoyer des SMS par le réseau de téléphonie fixe ou mobile, ainsi que le fax, afin de surveiller les stations décentralisées.
Sélection d'exemples d'applications
Gardez un œil sur toutes les stations extérieures avec ReSy-SMS de Phoenix Contact.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur