Retour au sommaire

Qu'est-ce que la redondance ?

Des défaillances de l'alimentation 24 V, même brèves, peuvent provoquer des dommages élevés. Il est donc recommandé d'installer son alimentation de façon redondante.

Au moins une alimentation supplémentaire

La redondance est utile partout où un arrêt des machines et des installations a un coût élevé.  

En cas de coupure de l'alimentation, l'autre prend le relais de l'alimentation de la charge.

La redondance se rapporte à un état d'être en sur-nombre, ce qui signifie qu'on compte au moins un élément d'alimentation supplémentaire.

  • Redondance « n+1 » : trois blocs d'alimentation d'une intensité nominale de 10 A chacun permettent d'assurer une alimentation totale de 20 A.
  • Redondance « 1+1  : 2 modules de 20 A sont branchés en parallèle du côté de leurs sorties, afin d'assurer une charge de 20 A.

En cas de défaillance interne ou de panne de l'alimentation de l'un des appareils, le deuxième appareil prend automatiquement en charge la totalité de l'alimentation.

Redondance de 100 % en cas de court-circuit

Les diodes ou les modules redondants découplent les alimentations branchées en parallèle. Ce n'est qu'ainsi que l'autre appareil peut continuer à fournir la totalité de l'alimentation en cas de court-circuit. La charge est alors également transmise dans les lignes d'alimentation en cas de court-circuit.


Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • Qu'est-ce que la redondance ?

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues