Modules de redondance

Modules de redondance

Découpler, contrôler et réguler

Les modules de redondance de Phoenix Contact augmentent la sûreté de fonctionnement des installations, et s'adaptent individuellement à votre utilisation.

Retour Alimentations et UPS

Catégories

  • Modules de redondance actifs
    Modules de redondance actifs

    Les modules Oring avec ACB Technology assurent le fonctionnement des alimentations de manière optimale, pour la plus haute disponibilité possible des installations.

Rechercher dans Modules de redondance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les applications soumises à de hautes exigences en matière de sûreté de fonctionnement requièrent des solutions d'alimentation redondantes. Ainsi, la panne d'une alimentation n'entraîne pas un arrêt de l'installation.

Un système redondant résulte du montage en parallèle de deux alimentations découplées l'une de l'autre. Le découplage avec un module de redondance actif ou une simple diode garantit une disponibilité et une productivité élevées de votre installation.

Avantages

  • Format et fonctionnalités adaptés aux alimentations de Phoenix Contact
  • Redondance intégrale jusqu'au consommateur grâce à deux blocs de jonction de sortie « Plus » par module
  • Durée de vie doublée : un module Oring avec ACB Technology (Auto Current Balancing) assure une utilisation symétrique des charges
  • Economiser 70 % d'énergie : les modules Oring utilisent des MOSFET pour le découplage au lieu de diodes

Module de redondance actif S-ORING – Découplage et surveillance

Découpler et surveiller avec QUINT S-ORING  

Découpler et surveiller avec QUINT S-ORING

QUINT S-ORING est un module de redondance actif à un canal permettant de monter séparément un système redondant. Associé aux nouvelles alimentations QUINT POWER, le système fait l'objet d'une surveillance globale.

Module de redondance actif QUINT ORING – découplage, surveillance et régulation

Découpler, surveiller et réguler avec un module de redondance actif  

Découpler, surveiller et réguler avec QUINT ORING

Les modules de redondance actifs QUINT ORING surveillent la solution redondante complète, autrement dit les tensions du bloc d'alimentation, le câblage, le découplage et le courant de charge. Ainsi les états de service critiques sont détectés précocement et la redondance peut être restaurée.

Découplage avec diode

Découplage avec diode  

Découplage avec les diodes QUINT, TRIO, UNO ou STEP

Si les alimentations sont découplées, un court-circuit n'a plus d'influence à la sortie des alimentations ou au niveau du conducteur de l'alimentation électrique à la diode.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Service

Téléchargements


Vidéo pratique QUINT ORING

Apprenez tout sur les modules QUINT ORING.