Système de point test avec fiche d'alimentation et court-circuitage du convertisseur dans la réglette de fiches test

Système enfichable pour test avec fiche d'alimentation

Optimiser les opérations de test

FAME 1 vous permet de regrouper les opérations de test en blocs individuels.

Retour Prise de test

Catégories

Rechercher dans Système de point test avec fiche d'alimentation et court-circuitage du convertisseur dans la réglette de fiches test

Indiquer tous les produits de cette catégorie

FAME 1 regroupe les opérations complexes de couplage pour contrôles fonctionnels des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de déclenchement et de signalisation dans des blocs individuels compacts et peu encombrants. Le système fonctionne selon le principe de coupure par contact à fermeture. En fonctionnement normal, une fiche d'alimentation est nécessaire. La fonction de court-circuitage automatique est assurée avec des ponts enfichables dans la réglette de fiches test.

Avantages

  • Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur, conçu avec protection contre les contacts accidentels
  • Pontage de court-circuit configurable dans la réglette de fiches test avec accessoires système standardisés CLIPLINE complete
  • Application sécurisée grâce au verrouillage et au maniement à deux mains de la fiche d'alimentation
  • Satisfait en outre à toutes les exigences d'Europe de l'Ouest en matière de système de point test avec fiche d'alimentation et court-circuitage du convertisseur dans la réglette de fiches test
  • Raccordement vissé sans entretien grâce au principe Reakdyn
  • Compatible avec la découpe de paroi des systèmes de test existants

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820