Kit d'outillage

Kits d'outils

Un kit d'outillage vous permet d'avoir toujours l'outil adéquat sous la main. Vous garantissez ainsi la présentation de vos outils pour une utilisation pratique sur site. Composez vous-même votre kit d'outillage personnalisé de manière judicieuse : choisissez le sac et équipez-le avec les outils de votre choix.

Go to Product Detail Page for item 1202072
CRIMPSET 6 - Kit d'outillage
CRIMPSET 6 - Kit d'outillage
1202072

Malette d'assortiment métallique, équipée d'embouts conformes à la norme DIN 46228-4: 1990-09, 500 unités. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 unités AI 2,5-8 BU, 200 unités AI 4-10 GY, 100 unités AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6

Go to Product Detail Page for item 1200100
TOOL-WRAP-2 - Kit d'outillage
TOOL-WRAP-2 - Kit d'outillage
1200100

Sacoche porte-outils, munie de : coupe-câble, outils à dénuder pour conducteurs standards entre 0,08 mm2 ... 16 mm2, outil de dénudage jusqu'à Ø 40 mm, pince à sertir pour embouts de câble CRIMPFOX CENTRUS pour conducteurs entre 0,14 mm2 ... 6 mm2, tournevis conforme à la norme allemande VDE, modèle fin, fente : 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, croix : PH1/PH2/PZ1/PZ2

Go to Product Detail Page for item 1212505
TOOL-WRAP - Kit d'outillage
TOOL-WRAP - Kit d'outillage
1212505

Trousse d'outils, contenant : un coupe-câble, une pince coupante diagonale, une pince universelle et une pince droite pointue
un tournevis à tête fendue VDE : 0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 5,5 cruciforme : PHO/PH1/PH2
Contrôleur de tension

Go to Product Detail Page for item 1212506
TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage
TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage
1212506

Trousse à outils de ceinture, contenant : un coupe-câble, une pince coupante diagonale, un outil à dénuder, une pince universelle, une clé pour armoire électrique, un tournevis à tête fendue : 0,5 x 3,0 / 1,0 x 4,0 / 1,0 x 5,5 cruciforme : PH1/PH2, un contrôleur de tension, un couteau, un ruban de mesure

Avantages

  • Rangement clairement organisé grâce à différents modèles de sacoches
  • Longue durée de vie grâce à des matériaux de grande qualité
  • Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Kit d'outils pour ceinture

Kit d'outils comme trousse de ceinture

Kit d'outils – le compagnon idéal

L'outil adéquat doit toujours être rangé clairement et facilement accessible, en particulier pour les interventions sur site. Phoenix Contact vous propose des kits d'outils dans des trousses robustes et résistant à l'usure dans différents modèles :

  • trousse enroulable ;
  • trousse à bandoulière avec compartiment pour ordinateur portable et documents ;
  • trousse de ceinture ;
  • mallette.

Les trousses et mallettes sont équipées d'outils pour différentes tâches :

  • coupe ;
  • dénudage ;
  • sertissage ;
  • essais et mesures ;
  • vissage.
Kit d'outils CUS à composer de manière individuelle

Kit d'outils CUS à composer de manière individuelle

Kit d'outils individuel

Composez votre kit d'outils CUS selon vos besoins personnels :

  • Nous vous proposons six types de trousses différentes, conçues d'après des utilisations classiques.
  • Il vous suffit de sélectionner la trousse souhaitée dans la liste des produits et d'organiser les outils dans l'onglet « Configuration ».