Réalisez rapidement vos tableaux de distribution d'installation compacts avec les blocs de jonction d'installation.
Les blocs de jonction d'installation au format particulièrement réduit de Phoenix Contact sont la solution idéale pour le câblage des tableaux de distribution d'installation.
Les blocs de jonction d'installation UTI sont conçus sur mesure pour la gestion technique centralisée
Blocs de jonction d'installation UTI
La gamme des blocs de jonction d'installation UTI de Phoenix Contact comprend des blocs de jonction d'installation à trois niveaux très divers, des blocs de jonction de sectionnement de N et leurs blocs de jonction de traversée, à couteau de sectionnement et pour conducteur de protection assortis. Les sections de conducteur pouvant y être raccordées vont de 4 mm² à 16 mm², en fonction de la largeur du bloc de jonction.
La connectique vissée conçue par Phoenix Contact propose un raccordement de conducteur sans entretien grâce au principe Reakdyn. Le raccordement multiconducteur vous permet de raccorder deux conducteurs de même type dans un même point de connexion.
Tous les blocs de jonction à couteau de sectionnement pour conducteur neutre de Phoenix Contact sont dotés dun coulisseau de sectionnement robuste et sans vis. La fourche de contact pivote sur la barre collectrice lorsquelle est encliquetée à laide dun tournevis standard. Le coulisseau de sectionnement est clairement identifiable dans chacune de ses positions et sencliquète dans les extrémités correspondantes.
Deux orifices fonctionnels sont intégrés à chaque étage pour une répartition du potentiel individuelle et rapide. Les ponts standards du système CLIPLINE complete permettent de multiplier les connexions transversales, par exemple des systèmes triphasés avec potentiels L1/L2/L3 dans une barrette de raccordement.
Une vaste gamme daccessoires dessai fait également partie de la série CLIPLINE complete. Tous les points tests et adaptateurs dessai se connectent dans lorifice fonctionnel. En outre : chaque point de connexion dispose dun contact dessai de 2,3 mm. Vous pouvez effectuer toutes les opérations de mesure et de test, même lorsque les orifices fonctionnels sont occupés.
Un repérage clair et lisible est une condition préalable à une installation sûre et efficace. Vous pouvez marquer clairement chaque point de connexion du bloc de jonction dinstallation de Phoenix Contact. Ils sont clairement identifiables dans tous les types de montage dun tableau de distribution dinstallation.
Les blocs de jonction à plusieurs niveaux UTI permettent de câbler votre installation électrique en bâtiment dans un espace réduit. Les doubles orifices fonctionnels à chaque niveau garantissent une répartition triphasée rapide dans la barrette de raccordement. Pour conducteurs jusqu'à 10 mm² et avec toutes les caractéristiques du système CLIPLINE complete.
Les blocs de jonction d'installation avec couteau de sectionnement pour l'isolation de circuit électrique individuel sont conçus pour répondre à vos exigences particulières dans la technique d'installation :
Les blocs de jonction d'installation PTI et UTI facilitent la mise en œuvre rapide et peu encombrante de vos tableaux de distribution d'installation en bâtiment. Quelle que soit la connectique, tous les blocs de jonction sont compatibles et combinables à volonté. Les blocs de jonction d'installation répondent exactement aux exigences des installations électriques et de la conception de tableaux de distribution. Les accessoires de pontage, de repérage et de test sont standardisés, réduisant ainsi considérablement vos frais logistiques. Bénéficiez des avantages des nouveaux blocs de jonction d'installation pour vos opérations d'installation en bâtiment.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur