Les technologies informatiques offrent de nombreuses possibilités en matière d'automatisation. Pour l'utilisation et la surveillance des installations, la technologie Web est particulièrement intéressante. Elle permet d'adapter les informations binaires issues de l'environnement des machines pour les rendre compréhensibles. Cela signifie que la technologie Web est optimale pour toute interaction entre homme et machine.
La technologie Web est à la fois abordable et très fonctionnelle. Par ailleurs, elle est indépendante de la plateforme utilisée, de sorte que vous pouvez par exemple utiliser des IHM indépendamment du type de commande.
Les IHM de Phoenix Contact utilisent la technologie Web pour appeler les données de process via la commande. De son côté, l'utilisateur enregistre les pages de visualisation sur la commande.
La seule condition préalable à la visualisation à l'aide de la technologie Web est une structure client/serveur compatible Ethernet. Cela implique un serveur Web sur la commande ou le PC et un navigateur sur l'IHM. La visualisation peut se faire sur un smartphone ou un PC tablette classique.
Le navigateur, disponible gratuitement pour toutes les plateformes, est simultanément l'exécution pour le logiciel de visualisation. Cela implique l'absence de tout frais de licence.
Laissez-vous convaincre par les avantages de la visualisation basée Web :
"$pageName" sur