Description | Langue |
---|---|
Blocs fonctionnels pour PC Worx Version : 9 |
Anglais |
Blocs fonctionnels pour PC Worx Express Version : 1 |
Anglais |
Description | Langue |
---|---|
Régulation Version : 2 |
allemand/anglais |
Régulateur d'auto-optimisation (Basic) Version : 2.11 |
allemand/anglais |
Régulateur d'auto-optimisation (Pro) Version : 3 |
allemand/anglais |
Gestion de réseau (SNMPv3) Version : 2.00 |
allemand/anglais |
Base de données Version : 2 |
allemand/anglais |
Resy+ comprend des bibliothèques de logiciels qui étendent les systèmes de commande de Phoenix Contact avec des protocoles de téléexploitation, tels que CEI 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ est notamment utilisé dans la gestion des eaux, du gaz et de l'énergie.
Description | Langue |
---|---|
Resy101 - Communication série selon CEI 60870-5-101 Version : 1.50 |
allemand/anglais |
ResySM21 - échange de données selon DIN EN 62056-21 entre le contrôleur et les compteurs des domaines de l'énergie, de l'eau, du gaz ou du chauffage à distance Version : 1006 |
allemand/anglais |
ResyNet1F - Bibliothèque à distance pour SEAB-1F Version : 1.12 |
allemand/anglais |
Radioline - Intégration d'E/S simple au niveau de commande avec le système radio Radioline et la bibliothèque de blocs fonctionnels correspondante Version : 1.01 |
allemand/anglais |
ResyDnp3 - Protocole de téléexploitation DNP3 pour les automates à partir d'ILC 171 ETH 2TX Version : 1008 |
allemand/anglais |
ResyNetM - bibliothèque MODBUS pour le maître TCP/RTU et l'esclave TCP/RTU Version : 2004 |
allemand/anglais |
Powerworx contient des bibliothèques de logiciel compatibles avec des appareils de mesure usuels, permettant d'étendre la technique de commande de Phoenix Contact à des blocs de fonction spécifiques au secteur dans le réseau moyenne et basse tension. Les domaines d'application concernent par exemple les stations locales intelligentes et les centrales virtuelles. Vous avez besoin d'une version complète de PC WORX PRO et des licences pour les bibliothèques Resy+.
Description | Langue |
---|---|
PowerUnit_11_03 permet d'intégrer les appareils de mesure suivants : IB IL PM 3P/ de Phoenix Contact, ComPassB/ de la société Horstmann, IKI50/ de la société Kries Version : 11.03 |
allemand/anglais |
"$pageName" sur