nouveau
Grâce aux blocs répartiteurs Push-in, vous économisez de la place et du temps lors de la réalisation de votre dispositif de répartition du potentiel.
Les blocs répartiteurs PTFIX avec technique de raccordement Push-in sont fournis prêts à raccorder, avec différents nombres de pôles, types de montage et couleurs. Extensibles à volonté, ils peuvent être utilisés immédiatement. PTFIX assure ainsi la répartition flexible et économique de la charge et du courant de commande. Déballer - Raccorder - Terminé !
nouveau
Gain de place jusquà 50 % et densité de câblage élevée, grâce aux versions de bloc répartiteur pour montage transversal sur rail DIN.
Les blocs répartiteurs conçus pour le montage sur des rails DIN standard de 35 mm assurent un guidage de câbles clair et aisé.
Pour une utilisation dans les boîtes de jonction de petit format, nous proposons des blocs répartiteurs pour un montage sur rails DIN de 15 mm.
Les blocs répartiteurs autocollants se montent rapidement, sans outil et sans préparation sur des surfaces planes.
Les blocs répartiteurs juxtaposables peuvent être complétés individuellement par les ponts enfichables à deux pôles du système CLIPLINE complete.
Le pont réducteur de la gamme daccessoires CLIPLINE complete facilite la connexion de blocs de jonction de différentes sections nominales, p. ex. dun bloc de jonction PT 10 Push-in.
Les blocs prêts à raccorder permettent un montage rapide sans pontage manuel jusqu'à 80 % plus rapide.
Les blocs répartiteurs et les blocs d'alimentation munis de 4, 6, 12 ou 18 points de connexion et de plaques individuelles à deux points de connexion sont disponibles en onze couleurs, pour une installation intuitive et sûre. Avec notre configurateur, vous pouvez adapter les blocs répartiteurs PTFIX d'une manière optimale à votre système.
Les blocs répartiteurs PTFIX peuvent être combinés à volonté. Le nouveau configurateur en ligne vous aide à créer votre solution de blocs répartiteurs personnalisée. Faites votre choix parmi les blocs répartiteurs à nombre de pôles fixe, les blocs d'alimentation et les plaques individuelles modulaires, pour construire votre bloc répartiteur personnalisé. Quelques clics dans le configurateur suffisent pour concevoir votre produit, avec les couleurs, le type de montage et le pontage adaptés à vos besoins. Blocs répartiteurs PTFIX : faciles à configurer et à commander.
Les modules compacts de répartition du potentiel offrent de nombreuses possibilités d'utilisation :
Les blocs de jonction PTRVB ...-PV permettent de réaliser des dispositifs de répartition du potentiel, avec jusqu'à 32 raccordements, et de les transformer en blocs de répartition de potentiel, avec des ponts enfichables à confectionner. Avec les distributeurs de potentiel PTRVB ...-FI, vous pouvez réaliser des alimentations jusqu'à 6 mm² et 37 A. Pour une répartition du potentiel explicite, différentes versions sont disponibles, p. ex. en bleu ou en rouge.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Blocs répartiteurs prêts à raccorder, avec raccordement Push-inCe site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur