Avec des pinces à sertir mécaniques, vous pouvez sertir toutes les cartes de contact en toute sécurité et sans effort.
Vous pouvez traiter tous les types de contact (embouts, cosses ou connecteurs coaxiaux) professionnellement et en toute sécurité. Un rapport de levier optimisé et des poignées ergonomiques permettent de travailler sans se fatiguer.
La nouvelle CRIMPFOX DUO est la pince à sertir pour toutes les éventualités. Sa matrice pivotante permet d'accueillir les embouts sur le devant ou sur les côtés. La pince traite également les embouts TWIN en toute sécurité grâce au mécanisme à ajustage automatique. En combinaison avec la grande gamme de sections de 0,14 à 10 mm², l'outil ergonomique est synonyme de confort et de flexibilité.
CRIMPFOX Centrus fait du sertissage des embouts un véritable jeu d'enfant avec son design ergonomique, sa mécanique optimisée et son sertissage symétrique.
Son faible angle d'ouverte de seulement 43° et sa combinaison de plastique souple et rigide au niveau des poignées la rendent très agréable à utiliser. La pince vous simplifie le travail grâce à sa transmission des forces optimale.
Disponible en deux sections transversales, rectangulaires ou hexagonales, la pince à sertir se prête à de nombreuses utilisations. Le sertissage précis et symétrique garantit des résultats de haute qualité et offre ainsi une sécurité de processus absolue.
Pour chaque contact à sertir, vous trouverez l'outil de montage et de démontage adapté. Les outils de montage ou de démontage des contacts HEAVYCONNEC sont convaincants, grâce à leurs nombreuses possibilités d'utilisation et à leur longue durée de vie.
En cas d'erreurs d'équipement ou de modifications de câblage, il faut enlever un contact déjà verrouillé. Utilisez pour ce faire nos outils de déverrouillage.
Vous pouvez utiliser des outils de montage pour les petites sections de conducteurs. Cela vous permet d'enficher de manière sûre le contact à sertir dans l'élément de contact.
Il est possible de déplacer le revêtement antichoc de la poignée. Le revêtement antichoc protège efficacement le modèle d'enfichage des outils, lors du transport ou du stockage.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur