FAME 3 SL vous permet de regrouper les opérations complexes de test dans des blocs individuels.
FAME 3 SL regroupe des opérations complexes de commutation pour les contrôles du fonctionnement des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de déclenchement et de signalisation, dans des blocs individuels de couleurs différentes et peu encombrants. Le système fonctionne selon le principe des contacts NF. Aucun connecteur de service n'est nécessaire. La fonction de court-circuitage automatique du convertisseur est assurée par des ponts enfichables dans l'embase pour prise de test.
En plus des propriétés du système FAME, FAME 3 SL offre d'autres avantages. Les verrouillages des embases pour prise de test, et les fiches de test permettent une manipulation rapide et pratique.
Aperçu des avantages :
Lembase pour prise de test placée dans la découpe est verrouillée sans vis, en appuyant sur les deux éléments dactionnement orange.
Tous les contacts de test sont connectés conformément à lappareillage, par lenfichage et le verrouillage de la fiche de test.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur