Câblage pour applications spéciales

Gamme pour exigences particulières

Pour exigences particulières

Produits liés au câblage pour secteurs exigeants ou applications spéciales.

Retour Câblage des capteurs/actionneurs

Catégories

Rechercher dans Câblage pour applications spéciales

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Gammes spécifiques de câblage fabriquées à partir de matériaux sélectionnés, en fonction de l'exigence et du domaine d'application : pour une utilisation constante dans l'industrie agroalimentaire, dans le secteur ferroviaire ainsi que dans les robots et les chaînes porte-câbles. En outre, nous vous proposons également des câblages spéciaux adaptés aux applications de puissance et à une utilisation à l'extérieur.

Avantages

  • Conception hygiénique et matériaux sélectionnés pour convenir aux produits alimentaires
  • Adapté au secteur ferroviaire grâce à une version résistante aux vibrations et anti-incendie
  • Convient aux applications extérieures, car résistant aux UV et à la corrosion
  • Possibilité d'utilisation dans des robots et des chaînes porte-câbles grâce à des câbles spéciaux ultra-flexibles
  • Transfert de puissance élevé même dans des domaines d'utilisation à espace réduit avec la gamme M12 destinée à l'alimentation

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs