Homologation
Interface
Interface
Tension nominale UN
Elément de protection/circuit
Parasurtenseur / parafoudre universel, de type 1/2 / classe I/II, pour réseaux monophasés avec N et PE communs réunis dans un seul conducteur (L1, PEN).
Parasurtenseur / parafoudre universel, de type 1/2 / classe I/II, pour réseaux triphasés avec N et PE communs réunis dans un seul conducteur (L1, L2, L3, PEN).
Kit de montage pour connecter trois parafoudres de type PWT 35-800AC-FM
Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, avec fusible intégré résistant aux courants de choc, pour réseaux électriques monophasés avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, PEN).
Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, avec fusible intégré résistant aux courants de choc, pour réseaux électriques triphasés avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, L2, L3, PEN).
Parafoudre enfichable pour tensions nominales plus élevées, selon type 1 / classe I, pour réseaux électriques monophasés en version TN et IT (L1, PE).
Parafoudre enfichable pour tensions nominales plus élevées, selon type 1 / classe I, pour réseaux électriques triphasés en version TN et IT (L1, L2, L3, PE).
Parafoudre enfichable pour des tensions nominales plus élevées, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N).
Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour une utilisation dans les réseaux électriques entre N et PE.
Protection d'appareil enfichable, suivant type 3 / Classe III, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec fusible résistant aux courants de choc intégré et avec contact de signalisation à distance. Egalement adapté aux applications DC.
"$pageName" sur