Ruban de mesure avec alimentation automatique du ruban et arrêt, barre graduée : pouce/métrique, longueur : 5 m
Outil de contrôle et de mesure
L'outil de contrôle et l'outil de mesure de la gamme de produits TESTFOX conviennent parfaitement à tous les champs d'application de l'industrie, de l'installation électrique et du service. Pour la sécurité de vos installations et de vos appareils : avec le détecteur de tension, vous disposez d'un outil de contrôle haut de gamme. Tous nos appareils sont vérifiés et homologués selon les normes nationales et internationales en vigueur.
Détecteur de tension, pour tensions continues et alternatives de 12 V jusqu'à 1000 V AC / 1000 V DC, IP65
Ruban de mesure, 5 m
Avantages
- Robuste et longue durée de vie grâce aux matériaux plastiques spécialement résistants aux chocs
- Fonctionnalité élevée : toutes les mesures standards sont réunies dans un appareil compact
- Application polyvalente – convient parfaitement au photovoltaïque
- Mesure fiable : erreurs de mesure exclues par la tension réactive
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Mesures fiables avec notre outil de contrôle
Outil de contrôle
Les outils de contrôle de Phoenix Contact vous permettent de tester :
- les phases ;
- la tension continue et alternative ;
- la traversée.
Leur indice de protection élevé vous permet d'installer ces outils de contrôle en intérieur ou en extérieur.