Homologation
Plage de mesure
Type de signal d'entrée
Type de signal de sortie
Type de raccordement
Signal d'entrée
État à la livraison
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, configuration standard, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable, avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, configuration standard, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement Push-in, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable, avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, configuration à la commande, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable, avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, configuration à la commande, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement Push-in, SIL, PL.
Commutateur de valeur limite avec entrée pour signaux actifs de courant et de tension et une sortie relais de valeur limite (contact inverseur). Réglage via le sélecteur de codage (DIP) et le potentiomètre, isolation galvanique à 3 voies, jusqu'à SIL2 (SC3), PLc cat.1, raccordement vissé.
Commutateur de valeur limite avec entrée pour signaux actifs de courant et de tension et une sortie relais de valeur limite (contact inverseur). Réglage via le sélecteur de codage (DIP) et le potentiomètre, isolation galvanique à 3 voies, jusqu'à SIL2 (SC3), PLc cat.1, raccordement Push-in.
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, entrées de signal à sécurité intrinsèque, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, entrées de signal à sécurité intrinsèque, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement Push-in, SIL, PL.
Commutateur de valeur limite avec entrée de sécurité intrinsèque pour signaux actifs de courant et de tension et une sortie relais de valeur limite (contact inverseur). Réglage via le sélecteur de codage (DIP) et le potentiomètre, isolation galvanique à 3 voies, jusqu'à SIL2 (SC3), PLc cat.1, raccordement vissé.
Commutateur de valeur limite avec entrée de sécurité intrinsèque pour signaux actifs de courant et de tension et une sortie relais de valeur limite (contact inverseur). Réglage via le sélecteur de codage (DIP) et le potentiomètre, isolation galvanique à 3 voies, jusqu'à SIL2 (SC3), PLc cat.1, raccordement Push-in.
"$pageName" sur