Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, largeur: 55,6 mm, hauteur: 80,9 mm, coloris: gris, type de montage: Enfichage dans l'embase
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, largeur: 55,6 mm, hauteur: 80,9 mm, coloris: vert, type de montage: Enfichage dans l'embase
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 12, nombre de pôles: 6, coloris: vert/bleu
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur