Homologation
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 4, largeur: 65,2 mm, coloris: gris
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 5, largeur: 73,4 mm, coloris: gris
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 6, largeur: 81,5 mm, coloris: gris
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 7, largeur: 89,7 mm, coloris: gris
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 8, largeur: 97,8 mm, coloris: gris
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 9, largeur: 106 mm, coloris: gris
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 10, largeur: 114,1 mm, coloris: gris
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 11, largeur: 122,3 mm, coloris: gris
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 12, largeur: 130,4 mm, coloris: gris
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 13, largeur: 131,7 mm, coloris: gris
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur