Liste des produits : système de précâblage et accessoires

Filtres

26 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Connecteur-bus sur profilé - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.

Connecteur-bus sur profilé - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.

Adaptateur de programmation - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Adaptateur de programmation avec interface USB, pour programmation avec logiciel. Le pilote USB est fourni dans les logiciels des produits à programmer, comme par exemple les convertisseurs de mesure ou les gestionnaires de moteur.

Modules d'alimentation et de détection d'erreur - MACX MCR-PTB - 2865625

Module d'alimentation et de détection d'erreur avec raccordement vissé, comprenant le connecteur de bus sur rail DIN correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY

Modules d'alimentation et de détection d'erreur - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Module d'alimentation et de détection d'erreur avec raccordement Push-in, comprenant le connecteur de bus sur rail DIN correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY

Jeu de câbles - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux et l'alimentation en tension sur le Termination Carrier pour les amplificateurs-séparateurs de la gamme MACX Analog Ex. Raccordement des points de connexion 3.2 et 2.2 (transmission de signaux avec cartes d'entrées actives) au circuit imprimé de signalisation.

Jeu de câbles - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux sur le Termination Carrier pour modules bicanaux ou modules avec double sortie de la gamme MACX Analog Ex. Raccordement des points de connexion 3.1 et 3.2 ainsi que 2.1 et 2.2 (transmission de signaux) au circuit imprimé de signalisation.

Jeu de câbles - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Jeu de câbles pour module d'alimentation et de détection d'erreurs TC-MACX-MCR-PTB (référence : 2904673), à utiliser sur le Termination Carrier pour les amplificateurs-séparateurs de la série MACX Analog Ex.

Connecteurs - MACX MCR-CJC - 2924993

Connecteur pour compensation de soudure froide pour thermocouples, permet une commutation sécurisée de valeurs seuil, à combiner avec le convertisseur de température MACX ...-T-UI...

Connecteurs - MACX MCR-I20 - 2905680

Borne de raccordement pour signaux électriques, + 20mA ... -20mA, permet une commutation sécurisée de valeurs seuil, à combiner avec le convertisseur de température MACX ...-T-UI...

26 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820