Homologation
Interface
Interface réseau
Récepteur GNSS et serveur de temps NTP (Network Time Protocol) pour réseaux Ethernet, reçoit l'heure, la date et le lieu par GPS, GLONASS ou Galileo, gestion basée sur le web, alimentation par PoE (af) ou 24 V DC, antenne intégrée, boîtier IP68
Deuxième génération FL COMSERVER BASIC..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF)
Deuxième génération FL COMSERVER UNI..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série 232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, passerelle Modbus et PPP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante
Deuxième génération FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), langage de programmation BASIC librement programmable, pour la mise en place de solutions individuelles, pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, comprenant exemples, logiciel supplémentaire et documentation utilisateur
Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Il prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows sont téléchargeables. Il comprend un port RJ45 et un raccord D-SUB 9.
Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Il prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows sont téléchargeables. Il comprend un port RJ45 et deux raccords D-SUB 9.
Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows peuvent être téléchargés. Il comprend deux ports RJ45 et deux raccords D-SUB 9.
Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows peuvent être téléchargés. Il comprend deux ports RJ45 et quatre raccords D-SUB 9.
Le module passerelle GW MODBUS TCP/RTU convertit des données série Modbus RTU ou ASCII en Modbus TCP. Il prend en charge des appareils maîtres ou esclaves. Il comprend un port RJ45 et un raccord D-SUB 9.
Le module passerelle GW MODBUS TCP/RTU convertit des données sérielles Modbus RTU ou ASCII en Modbus TCP. Il prend en charge des appareils maîtres ou esclaves. Il comprend un port RJ45 et deux raccords D-SUB 9.
"$pageName" sur