Homologation
Type de profilé
Courant de référence
Nombre de connexions
Largeur
Tension de référence
Couleur
Section maximale (souple)
Type de raccordement
Section maximale (rigide)
Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 18 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 4, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 18 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 4, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 18 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 4, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, avec résistance de 100 kOhm, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 18 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 4, section : 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 3,5 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 18 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 5, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 18 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 4, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 18 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 5, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction d'alimentation, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 4, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 10,4 mm, coloris: orange, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction d'alimentation, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 5, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 10,4 mm, coloris: orange, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur