Homologation
Sélectionnez le type de la pointe de lame, par exemple fendu ou cruciforme.
Sortie
Sortie
Visseuse à batterie, batterie de 1,5 A incluse, rotation à droite/à gauche, prolongateur à 21 niveaux, jusqu'à 600 tr/min, mandrin de perceuse hexagonal à raccordement rapide de 6,3 mm, couple de serrage réglable de 0,3 ... 4,4 Nm
Accu de rechange, 1,5 Ah, lithium-ion, pour tournevis à batterie SF-ASD 21
Chargeur de rechange, pour tournevis à batterie SF‐ASD 21, 230 V
Tournevis à embout, avec mandrins 1/4" à changement rapide, longueur du manche 119 mm, manche bimatière, antidérapant, convient pour embouts selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 / ISO 1173, magnétique
Tournevis, tête fendue PH (taillée au laser), non isolé, taille : PH 0 x 60, manche à deux composants, antidérapant
Tournevis, tête fendue PH (taillée au laser), non isolé, taille : PH 1 x 80, manche à deux composants, antidérapant
Tournevis, cruciforme PH (taillé au laser), isolé, taille : PH 1 x 80, manche à deux composants, antidérapant
Tournevis, tête fendue PH (taillée au laser), non isolé, taille : PH 2 x 100, manche à deux composants, antidérapant
Tournevis, cruciforme PH (taillé au laser), isolé, taille : PH 2 x 100, manche à deux composants, antidérapant
Tournevis, tête fendue PH (taillée au laser), non isolé, taille : PH 3 x 150, manche à deux composants, antidérapant
"$pageName" sur